(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンナ インスツルメンツ ポータブル項目別 吸光光度計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハンナ インスツルメンツ ポータブル項目別 吸光光度計

通常価格(税別)
55,206円 ~ 82,268円
税込価格
60,727円 ~ 90,495円

【特長】・ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    水質計
  • 用途:
    水質調査
  • 水質計特長:
    吸光光度計
  • 電源:
    1.5V単三アルカリ電池×3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)
  • 自動電源オフ:
    15分間の未使用後
  • 受光部:
    シリコンフォトセル
  • 防水:
    本体ケースはIP67(浸漬や水没には対応していません)
  • 使用外部環境:
    0~50℃(相対湿度100%以下)
  • 帯域通過フィルター:
    帯域幅/8nm、波長精度/±1.0nm
  • データ保存:
    自動で50データまで
  • 液晶画面:
    128×64ピクセル、バックライト付
  • サイズ、重さ:
    長さ142.5×幅102.5×厚さ50.5mm、380g

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定9件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
測定範囲(mg/L)
分解能
精度
測定方法
発光源
測定物
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.0~15.0
0.1mg/L
±0.3mg/L:±測定値の4%
アミノ酸法
LED(525nm)
P
HI97706C

1個

82,268( 90,495円 )

7日目

0.000~0.200
0.001mg/L
±0.005mg/L±測定値の3%
ピリジンピラゾロン法
LED(610nm)
CN-
HI97714C

1個

82,268( 90,495円 )

7日目

0.0~30.0
0.1mg/L
±0.5mg/L:±測定値の10%
カドミウム還元法
LED(525nm)
NO3-N
HI97728C

1個

82,268( 90,495円 )

7日目

0.00~3.00
0.01mg/L
±0.03mg/L:±測定値の3%
ジンコン法
LED(575nm)
Zn
HI97731C

1個

82,268( 90,495円 )

7日目

LR(低濃度):0~250、MR(中濃度):200~500、HR(高濃度):400~750
1mg/L
LR(低濃度):±5mg/L:±測定値の4%、MR(中濃度):±7mg/L:±測定値の3%、HR(高濃度):±10mg/L:±測定値の2%
カルマガイト法
LED(466nm)
全硬度(CaCO3換算)
HI97735

1個

55,206( 60,727円 )

7日目

LR(低濃度):0~250、MR(中濃度):200~500、HR(高濃度):400~750
1mg/L
LR(低濃度):±5mg/L:±測定値の4%、MR(中濃度):±7mg/L:±測定値の3%、HR(高濃度):±10mg/L:±測定値の2%
カルマガイト法
LED(466nm)
全硬度(CaCO3換算)
HI97735C

1個

82,268( 90,495円 )

7日目

0~150
1mg/L
±5mg/L:±測定値の3%
比濁法
LED(466nm)
SO42⁻
HI97751

1個

55,206( 60,727円 )

7日目

  • 注文停止中
0~150
1mg/L
±5mg/L:±測定値の3%
比濁法
LED(466nm)
SO42⁻
HI97751C

1個

82,268( 90,495円 )

-

  • 注文停止中
0.0~20.0
0.1mg/L
±0.5mg/L:±測定値の6%
チオシアン酸水銀(II)法
LED(466nm)
Cl- 塩化物(塩素イオン)
HI97753C

1個

82,268( 90,495円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。
・光源が従来のタングステンランプからLEDに。
・測定手順のナビゲーション機能。
・本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)
・50データの自動ロギング機能。
・バッテリー残量(%)を常に画面表示。
・バックライト機能が付きより見やすく。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンナ インスツルメンツ ポータブル項目別 吸光光度計のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました