(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HORIBA 卓上型pH・水質分析計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

HORIBA 卓上型pH・水質分析計

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
222,297円 ~ 266,645円  特別価格 
税込価格
244,527円 ~ 293,310円  特別価格 

【特長】・大画面の静電容量式タッチパネルで、直感的な操作が可能です。・校正・測...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
メーカー型番
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
マイクロToupH電極セット
F-72M
電極スタンド(FA-70S)・ACアダプターセット・pH電極(9618S-10D)・pH標準液(101-S)・本体カバー

1個

266,645円

259,712

( 285,683円 )

7日目

ロングToupH電極セット
F-72L
電極スタンド(FA-70S)・ACアダプターセット・pH電極(9680S-10D)・pH標準液(101-S)・本体カバー

1個

261,101円

254,521

( 279,973円 )

7日目

スリーブToupH電極セット
F-72V
電極スタンド(FA-70S)・ACアダプターセット・pH電極(9681S-10D)・pH標準液(101-S)・本体カバー

1個

261,101円

254,521

( 279,973円 )

7日目

  • 注文停止中
上水用pH電極セット
F-72TW
電極スタンド(FA-70S)・ACアダプターセット・pH電極(9630-10D)・pH標準液(101-S)・本体カバー

1個

251,123( 276,235円 )

-

フラットISFET pH電極セット
F-72F
電極スタンド(FA-70S)・ACアダプターセット・pH電極(0040N-10D)・pH標準液(101-S)・本体カバー

1個

266,645円

259,712

( 285,683円 )

7日目

F-72(本体単体のみ)
F-72T
-

1個

222,297( 244,527円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大画面の静電容量式タッチパネルで、直感的な操作が可能です。
・校正・測定のトラブルの際は解決方法を画面上でナビゲートします。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HORIBA 卓上型pH・水質分析計のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました