(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セムコーポレーション ポータブルテスター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:64-4004-11
セムコーポレーション ポータブルテスター ケイソクキキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,400円
税込単価
18,040円

【特長】・持ち運びに便利な専用ケース付です。・標準液など付属品も充実した測定セ...

詳細情報を確認する

  • 電源(V):
    DC3、単4電池×4本
  • 仕様:
    電極交換可
  • ケース寸法(mm):
    255×210×50
  • ケース質量(g):
    700
  • 表示色(3色バックライト):
    測定中/青色、校正中/緑色、アラーム時/赤色
  • 液晶パネル:
    STN液晶180°視野角
  • 防塵・防水:
    IP67

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

64-4004-11 解除

Loading...

 
カタログを表示

64-4004-11 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
測定範囲
分解能
詳細タイプ
表示
センサー仕様
寸法(mm)
本体質量
電池寿命
導電率温度因子
蒸発残留物係数範囲
メーカー型番
精度
温度補償
機能
セット内容
校正
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

64-4004-11

pH計
pH:-2.00~16.00、ORP:±1000mV、温度:0~50.0℃
pH:0.01pH、ORP:1mV
PH計測用(オプションのORP電極を接続すればORP計測も可能)
測定値安定時/マーク表示、測定値ホールド時/HOLD表示、電池残量表示
pH5-E1
40×40×178
133g
最大400時間
-
-
pH5
pH:±0.1pH、ORP:0.2%FS
-
自動温度補償/0~50℃、自己診断機能、8分間操作しないと自動的に電源がオフ
本体、pH7.00とpH4.00の標準液(50mL)各1、校正ボトル×2、3M KCl溶液(10mL)×1、単4電池×4、ネックストラップ、収納ケース
pH:1~3点(5種類のpH緩衝液を自動認識)

1個

16,400( 18,040円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・持ち運びに便利な専用ケース付です。
・標準液など付属品も充実した測定セットです。
・ホールド/オートパワーOFF機能を搭載しています。
・測定物が測定範囲外の時、バックライトが赤くなり警告が出ます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セムコーポレーション ポータブルテスターの型番64-4004-11のページです。
型番64-4004-11に関する仕様情報を記載しております。

セムコーポレーション ポータブルテスターのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
64-4004-09
64-4004-12
64-4004-13
64-4004-14
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
商品タイプ 測定範囲 分解能 詳細タイプ 表示 センサー仕様 寸法
(mm)
本体質量 電池寿命 導電率温度因子 蒸発残留物係数範囲 メーカー型番 精度 温度補償 機能 セット内容 校正

24,570円

( 27,027円 )
1個 あり

7日目

導電率計ORP:±1000mV、温度:0~50.0℃ORP:1mVORP計測用-ORP5-E140×40×178133g最大400時間--ORP5-0~50.0℃アラーム、自己診断機能、電池残量表示、自動電源オフ本体、222mVの標準液(50mL)、校正ボトル、単4電池×4、ネックストラップ、収納ケース-

44,325円

( 48,758円 )
1個 あり

8日目

pH計pH:-2.00~16.00、ORP:±1000mV、温度:0~50.0℃pH:0.01pH、ORP:1mVPH計測用(オプションのORP電極を接続すればORP計測も可能)測定値安定時/マーク表示、測定値ホールド時/HOLD表示、電池残量表示pH5-E240×40×220143g最大400時間--pH5SpH:±0.1pH、ORP:0.2%FS-アラーム有り、自己診断機能、電池残量表示、自動電源オフ本体、pH7.00とpH4.00の標準液(50mL)各1、校正ボトル×2、3M KCl溶液(10mL)×1、単4電池×4、ネックストラップ、収納ケース1~3点(5種類のpH緩衝液を自動認識)

23,260円

( 25,586円 )
1個 あり

7日目

導電率計導電率:0~200μs/cm、0~2000μs/cm、0~20.00ms/cm、蒸発残留物:0.0ppm~10.00ppt、塩分濃度:0~10.00ppt、温度:0~50.0℃導電率:0.1/1μs/cm・0.01msEC計測用測定値安定時/マーク表示、測定値ホールド時/HOLD表示、電池残量表示EC5-E140×40×178133g最大200時間0.00~4.00%/℃0.4~1.00EC5導電率:±1%FS-自動温度補償/0~50℃、自己診断機能、8分間操作しないと自動的に電源がオフ本体、1413μsと12.88μsの標準液(50mL)各1、校正ボトル×2、単4電池×4、ネックストラップ、収納ケース導電率:1~3点

34,448円

( 37,893円 )
1個 あり

7日目

pH計pH:-2.00~16.00、導電率:0~200μs/cm・0~2000μs/cm・0~20.00ms/cm、蒸発残留物:0.0ppm~10.00ppt、塩分濃度:0~10.00ppt、温度:0~50℃pH:0.01pH、導電率:0.1/1μs/cm・0.01msPH/EC計測用測定値安定時/マーク表示、測定値ホールド時/HOLD表示、電池残量表示PC5-E140×40×178133g最大200時間0.00~4.00%/℃0.4~1.00PC5pH:±0.1pH、導電率:±1%FS-自動温度補償/0~50℃、自己診断機能、8分間操作しないと自動的に電源がオフ本体、pH7.00とpH4.00の標準液(50mL)各1、1413μsと12.88μsの標準液(50mL)各1、校正ボトル×2、単4電池×4、ネックストラップ、収納ケースpH:1~3点(5種類のpH緩衝液を自動認識)、導電率:1~3点

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました