(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンナ インスツルメンツ GroLine テスター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:63-1536-77
ハンナ インスツルメンツ GroLine テスター ケイソクキキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,773円
税込単価
17,350円

【特長】・農業・水耕栽培向けのGroLineシリーズ・養液、土壌の上澄み液のp...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    pH計

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

63-1536-77 解除

Loading...

 
カタログを表示

63-1536-77 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定範囲
分解能
電源(V)
サイズ
重量
メーカー型番
精度
付属品
校正
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

63-1536-77

pH:0.00~14.00pH、温度:0.0~50.0℃
pH:0.01pH、温度:0.1℃
CR2032ボタン電池1個
160×40×17mm
75g
HI98118
pH/±0.1pH、温度/±0.5℃
本体(電極一体型)、電極保護キャップ、CR2032ボタン電池1個(本体にセット済)、pH/EC簡易標準液3袋、電極洗浄液1袋、日本語取扱説明書他
自動1点または2点校正

1個

15,773( 17,350円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・農業・水耕栽培向けのGroLineシリーズ
・養液、土壌の上澄み液のpHを測定
・土壌以外の溶液(液体)も測定できるため水耕栽培の養液管理も可能です(63-1536-79)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンナ インスツルメンツ GroLine テスターの型番63-1536-77のページです。
型番63-1536-77に関する仕様情報を記載しております。

ハンナ インスツルメンツ GroLine テスターのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
63-1536-78
63-1536-79
63-1536-80
63-1536-82
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
測定範囲 分解能 電源
(V)
サイズ 重量 メーカー型番 精度 付属品 校正

15,773円

( 17,350円 )
1個 -

7日目

EC:0.00~6.00mS/cm、温度:0.0~50.0℃EC:0.01mS/cm、温度:0.1℃CR2032ボタン電池1個160×40×17mm75gHI98318EC/±2%F.S.、温度/±0.5℃本体(電極一体型)、電極保護キャップ、CR2032ボタン電池1個(本体にセット済)、pH/EC簡易標準液4袋、日本語取扱説明書他自動1点

25,158円

( 27,674円 )
1個 あり

1日目

pH:0.00~12.00pHpH:0.01pHCR2032ボタン電池1個151×51×21mm44gHI981030±0.05pH本体(pH電極一体型)、CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液各2回分、電極洗浄液2回分、電極保存液&電極内部液(13mLボトル各1本)、日本語取扱説明書他自動1点または2点校正(pH7.01とpH4.01)

33,917円

( 37,309円 )
1個 -

1日目

pH:0.00~14.00pH、EC:0.00~6.00mS/cm、TDS:0~3000ppm(TDS換算率0.5)・0~3999ppm(TDS換算率0.7)、温度:0.0~60.0℃pH:0.01pH、EC:0.01mS/cm、TDS:10ppm、温度:0.1℃LR-44型ボタン電池4個163×40×26mm95gHI98131pH/±0.10pH、EC/±2%F.S.、温度/±0.5℃本体(電極はセット済み)、pH電極交換用スティック、電極保護キャップ、LR-44ボタン電池4個(本体にセット済)、pH/EC簡易標準液4袋、電極洗浄液1袋、日本語取扱説明書他-

70,527円

( 77,580円 )
1個 あり

7日目

pH:0.00~14.00pH、EC:0.00~6.00mS/cm、温度:0.0~60.0℃pH:0.01pH、EC:0.01mS/cm、温度:0.1℃12DCアダプター125×185×38mm333gHI981420pH/±0.05pH、EC/±0.1mS/cm(0.00~5.00mS/cm)、±0.2mS/cm(5.00~10.00mS/cm)、温度/±0.5℃本体、pH/EC/TDS/℃電極(HI1285-8)、pH/EC簡易標準液2袋、電極洗浄液2袋、12VDCアダプター、日本語取扱説明書他-

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました