(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HORIBA pHメーター用 pH電極

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:62-3790-77
HORIBA pHメーター用 pH電極 ケイソクキキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
36,300円
税込単価
39,930円

【特長】・62-3790-72は、液絡部にスリーブ形を採用。・62-3790-...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • その他:
    オプション
  • 内部液:
    #300

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

62-3790-77 解除

Loading...

 
カタログを表示

62-3790-77 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定範囲
詳細タイプ
液絡部
使用温度範囲
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

62-3790-77

0~14
強アルカリ試料用pH電極
セラミック
0~100℃
9632-10D

1個

36,300( 39,930円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・62-3790-72は、液絡部にスリーブ形を採用。
・62-3790-74は、水溶液測定も可能な突刺し電極。
・62-3790-75は、水道水などの低電機伝導率・低緩衝能試料をより早く・安定して測定できます。
・62-3790-76は、耐フッ化水素酸ガラス膜を使用し、約1000回※測定の長寿命を実現。※1%のフッ酸溶液で1回の測定時間を1分とした場合。(25℃において)
・62-3790-77は、耐アルカリガラス膜を使用し、強アルカリ試料への耐久性を強化し、アズワン社従来比約5倍※の長期安定性を向上させています。※0.1mol/L水酸化ナトリウム溶液(約pH13)(60℃において)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HORIBA pHメーター用 pH電極の型番62-3790-77のページです。
型番62-3790-77に関する仕様情報を記載しております。

HORIBA pHメーター用 pH電極のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
62-3790-72
62-3790-74
62-3790-75
62-3790-76
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
測定範囲 詳細タイプ 液絡部 使用温度範囲 メーカー型番

36,300円

( 39,930円 )
1個 -

1日目

0~14汎用pH電極固定スリーブ0~60℃6367-10D

152,155円

( 167,371円 )
1個 あり

7日目

0~12ピュアIIpH電極セラミック0~60℃9600-10D

36,300円

( 39,930円 )
1個 あり

1日目

0~14上水・低電気伝導率試料用pH電極セラミック0~100℃9630-10D

46,000円

( 50,600円 )
1個 あり

1日目

2~12フッ酸試料用pH電極セラミック0~60℃9631-10D

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました