(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンナ インスツルメンツ 皮膚・頭皮用pHテスター HI981037

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハンナ インスツルメンツ 皮膚・頭皮用pHテスター HI981037

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,816円 24,375円
税込単価
28,398円 26,813円

【特長】・皮膚や頭皮の測定に適したフラット状のpH電極を採用し垂直に押し当てて...

詳細情報を確認する

型番

63-5734-26 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

63-5734-26

1個

25,816円

24,375

( 26,813円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・皮膚や頭皮の測定に適したフラット状のpH電極を採用し垂直に押し当てて測定
・液絡部の詰まりによる劣化を最小限に抑える構造です
・化粧品メーカーや病院、クリニックなどで肌や頭皮のpH測定、犬や猫の尿のpH測定(動物病院で犬や猫の尿疾患の検査)、不織布製品のpH測定(紙オムツなど)
・初回分のpH標準液と電極洗浄液、電極保存液が付属。校正と測定後のメンテナンスに必要なものはすべて揃っていて安心です
・ボタン1つの簡単操作
・見やすく、大きく画面表示
・読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク
・ボタン電池1個(CR2032型)で約1000時間の継続使用が可能
・校正を行った標準液を画面表示

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンナ インスツルメンツ 皮膚・頭皮用pHテスター HI981037の型番63-5734-26のページです。
型番63-5734-26に関する仕様情報を記載しております。

ハンナ インスツルメンツ 皮膚・頭皮用pHテスター HI981037のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました