(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

柴田科学 ハンディ水質計アクアブ 有効塩素濃度測定キット AQ-201P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

柴田科学 ハンディ水質計アクアブ 有効塩素濃度測定キット AQ-201P

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
47,368円
税込単価
52,105円

【特長】・食品衛生管理対策用として、現場の水道水等の低濃度の残留塩素濃度を測定...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    水質計
  • 測定範囲(mg/L):
    0.00~2.00
  • 用途:
    水質調査 / 食品
  • 水質計特長:
    残留塩素測定
  • サイズ:
    W70×D142×H63mm
  • 測定項目:
    有効塩素濃度(DPD試薬単独の場合遊離残留塩素)
  • コード番号:
    080560-2010
  • 電源:
    単4乾電池×4本(テスト用付属)
  • 付属品:
    試料セル(PET製)×2本、試薬×25包、ソフトケース
  • 測定方式:
    透過吸収測定
  • 重量:
    約250g
  • 検水量:
    10mL
  • データ記憶数:
    99点
  • 測定波長:
    510nm
  • メーカー型番:
    AQ-201P

型番

63-1274-28 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

63-1274-28

1個

47,368( 52,105円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・食品衛生管理対策用として、現場の水道水等の低濃度の残留塩素濃度を測定できます。
・ガラス破損対策として、PET製試料セルを採用しています。
・オプションのヨウ化カリウムを使用することで、総残留塩素や結合残留塩素の濃度も測定できます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

柴田科学 ハンディ水質計アクアブ 有効塩素濃度測定キット AQ-201Pの型番63-1274-28のページです。
型番63-1274-28に関する仕様情報を記載しております。

柴田科学 ハンディ水質計アクアブ 有効塩素濃度測定キット AQ-201Pのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました