(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HORIBA コンパクト硝酸イオンメータ LAQUAtwin-NO3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

HORIBA コンパクト硝酸イオンメータ LAQUAtwin-NO3

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
43,599円 ~ 49,365円
税込価格
47,959円 ~ 54,302円

【特長】・少量(0.3mL~)のサンプルを直接滴下するだけで硝酸イオンを測定す...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    導電率計
  • 測定範囲:
    NO3-:6~9900(mg/L)、NO3- -N:1.4~2200ppm(mg/L)
  • 電源(V):
    CR2032×2個
  • 測定範囲(温度):
    0~50℃
  • 温度分解能:
    0.1℃
  • 本体材質:
    ABS樹脂
  • 原産国:
    日本
  • 精度:
    ±10%(読み値に対して)
  • 機能:
    低濃度・高濃度校正点の任意変更可能/温度センサ調整機能/オートホールド/オートスタビリティ機能/オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能/防水・防塵構造(IP67相当)
  • 校正点数:
    最大2点

型番

64-9332-09 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
分解能
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

64-9332-09

1mg/L、ppm(0~99mg/L、ppm)、10mg/L、ppm(100~990mg/L、ppm)、100mg/L、ppm(1000~9900mg/L、ppm)
LAQUAtwin-NO3-11S

1個

49,365( 54,302円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・少量(0.3mL~)のサンプルを直接滴下するだけで硝酸イオンを測定するコンパクトな硝酸イオンメータです。
・イオン電極法により、信頼性の高いイオン測定が可能です。
・活用しやすいスタイルとワイドな測定範囲で、土壌、農作物のおいしさの管理など硝酸イオン測定のあらゆるシーンにフレキシブルに活用可能です。
・作物用の搾汁や土壌の調製など測定に必要なものをキット化したLAQUAtwin-NO3-11C(作物用)、LAQUAtwin-NO3-11S(土壌用)と幅広く使用できるLAQUAtwin-NO3-11(一般用)をラインアップしています。
・作物体(64-9332-08)・土壌(64-9332-09)に含まれる硝酸イオン、硝酸態窒素の計測に。
・土壌・栽培管理・食品・農作物の生育管理などに。
・試料中に含まれる測定対象以外のイオンの影響を受ける場合があります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HORIBA コンパクト硝酸イオンメータ LAQUAtwin-NO3のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました