(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンナ インスツルメンツ ポータブル残留塩素計 遊離・全塩素

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハンナ インスツルメンツ ポータブル残留塩素計 遊離・全塩素

通常単価(税別)
49,793円
税込単価
54,772円

【特長】・ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    水質計
  • 水質計特長:
    残留塩素測定
  • 電源:
    1.5V単三アルカリ電池×3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)
  • 分解能:
    0.01mg/L(3.50mg/Lまで)、0.10mg/L(3.50mg/L以上)(遊離/全塩素ともに)
  • 精度:
    ±0.03mg/L±測定値の3%(遊離/全塩素ともに)
  • 測定方法:
    DPD法
  • 自動電源オフ:
    15分間の未使用後
  • 受光部:
    シリコンフォトセル
  • 発光源:
    LED(525nm)
  • 防水:
    本体ケースはIP67(浸漬や水没には対応していません)
  • 使用外部環境:
    0~50℃(相対湿度100%以下)
  • 帯域通過フィルター:
    帯域幅/8nm、波長精度/±1.0nm
  • データ保存:
    自動で50データまで
  • 液晶画面:
    128×64ピクセル、バックライト付
  • サイズ、重さ:
    長さ142.5×幅102.5×厚さ50.5mm、380g
  • 測定物:
    Cl2

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

64-9634-20 解除

Loading...

カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定範囲(mg/L)
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

64-9634-20

遊離塩素:0.00~5.00(ppm)(粉末試薬を使用した場合)、0.00~2.00(錠剤試薬を使用した場合)、全塩素:0.00~5.00(粉末試薬を使用した場合)、0.00〜3.00(錠剤+液体試薬を使用した場合)
HI97711

1個

49,793( 54,772円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。
・光源が従来のタングステンランプからLEDに。
・測定手順のナビゲーション機能。
・本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)
・50データの自動ロギング機能。
・バッテリー残量(%)を常に画面表示。
・バックライト機能が付きより見やすく。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンナ インスツルメンツ ポータブル残留塩素計 遊離・全塩素の型番64-9634-20のページです。
型番64-9634-20に関する仕様情報を記載しております。

ハンナ インスツルメンツ ポータブル残留塩素計 遊離・全塩素のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
64-9634-84
64-9634-86
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
測定範囲
(mg/L)
メーカー型番

56,752円

( 62,427円 )
1個 -

7日目

0.00~10.00(遊離/全塩素ともに)HI97734

83,814円

( 92,195円 )
1個 -

7日目

0.00~10.00(遊離/全塩素ともに)HI97734C

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました