(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HORIBA コンパクトpHメータ LAQUAtwin-pH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

HORIBA コンパクトpHメータ LAQUAtwin-pH

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,200円
税込単価
26,620円

【特長】・バックライト機能を搭載しているため暗い場所でも測定値の確認が可能です...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    pH計
  • 測定範囲:
    pH:0~14
  • 電源(V):
    CR2032×2個
  • 寸法(mm):
    W164×H29×D20
  • 測定原理:
    ガラス電極法
  • 本体材質:
    ABS樹脂
  • 原産国:
    日本
  • 防塵・防水:
    IP67
  • 試料所要量(ml):
    0.1以上

型番

64-9332-03 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
分解能
メーカー型番
測定精度
機能
校正点数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

64-9332-03

0.1pH
LAQUAtwin-pH-11B
±0.1
標準液自動認識/温度補償/標準液NIST・USA選択可能/オートホールド/オートスタビリティ機能/オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能
最大2点

1個

24,200( 26,620円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バックライト機能を搭載しているため暗い場所でも測定値の確認が可能です。
・オートスタビリティ機能(安定すれば値を自動ホールド、変化が起こると自動で瞬時値を表示)を搭載し、値の安定判断をマークで表示します。
・標準液自動認識機能を搭載しています。
・0.1mLからの微量試料を平面センサに滴下するだけで測定可能。(ビーカー要らずで、どこでもすぐに測定できます。)
・簡単操作と安心の判定機能でだれでも簡単に操作可能です。
・アクアリウムの水、雨水、河川・湖沼、温泉、排水、土壌などの測定に。
・発酵・醸造、食品の鮮度管理に。
・化学・医薬品・化粧品、予防歯科、学校教育などに。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HORIBA コンパクトpHメータ LAQUAtwin-pHの型番64-9332-03のページです。
型番64-9332-03に関する仕様情報を記載しております。

HORIBA コンパクトpHメータ LAQUAtwin-pHのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
64-9332-04
64-9332-05
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
分解能 メーカー型番 測定精度 機能 校正点数

30,436円

( 33,480円 )
1個 あり

1日目

0.01pHLAQUAtwin-pH-22B±0.01標準液自動認識/温度補償/標準液NIST・USA選択可能/オートホールド/オートスタビリティ機能/オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能最大3点

32,647円

( 35,912円 )
1個 あり

1日目

0.01pHLAQUAtwin-pH-33B±0.01標準液自動認識/温度補償/温度センサ調整機能/標準液NIST・USA選択可能/オートホールド/オートスタビリティ機能/オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能最大5点

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました