(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

日置電機 絶縁抵抗計ワイヤレスセット IR4052-91

日置電機 絶縁抵抗計ワイヤレスセット IR4052-91

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
57,200円
税込単価
62,920円

【特長】・絶縁抵抗計(IR4052-51)とワイヤレスアダプタ(Z3210)の...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • レンジ数:
    5
  • 定格測定電圧(V):
    DC500 / DC125 / DC50 / DC250 / DC1000
  • コンパレータ機能:
    あり
  • 通信機能:
    Bluetooth
  • 電源:
    単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、連続使用時間:20h(Z3210未装着)
  • ドロッププルーフ:
    コンクリート上1m
  • 有効最大表示値:
    100MΩ、250MΩ、500MΩ、2000MΩ、4000MΩ
  • 第一有効測定範囲:
    0.200~10.00MΩ、0.200~25.0MΩ、0.200~50.0MΩ、0.200~500MΩ0.200~1000
  • 定格測定電圧を維持できる下限抵抗:
    0.05MΩ、0.125MΩ、0.25MΩ、0.5MΩ、1MΩ
  • 無線通信(Z3210装着時のみ):
    通信距離/見通し10m
  • 防じん・防水性:
    IP40
  • 製品保証期間:
    3年間
  • 確度:
    ±4%rdg.
  • 機能:
    絶縁抵抗の桁数切替、1分値の表示、活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ
  • 表示:
    半透過型FSTN液晶、バックライト、バーグラフ
  • 使用温湿度範囲:
    -25℃~40℃/90%rh以下(結露しないこと)、40℃~65℃/65℃で25%rhまで直線的に減少する相対湿度以下(結露しないこと)
  • 測定電流:
    200mA以上(6Ω以下のとき)
  • 基本確度:
    ±3%rdg.±2dgt.
  • 直流電圧レンジ:
    4.2V (0.001V分解能)~600V(1V分解能)、4レンジ
  • 交流電圧レンジ:
    420V(0.1V分解能)/600V(1V分解能)、2レンジ、50/60Hz
  • 低抵抗レンジ:
    接地線導通チェック用、10Ω(0.01Ω分解能)~1000Ω(1Ω分解能)、3レンジ
  • 適合規格:
    JIS C1302/2018、安全性/EN61010、EMC/EN61326・EN61557-1/-2/-4(L9788-10を使用する場合、4.3項に適合しない)/-10
  • 過負荷保護:
    DC50~500V/AC600V(10s)、DC1000V/AC660V(10s)
  • メーカー型番:
    IR4052-91

型番

64-8881-93 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

64-8881-93

1個

57,200( 62,920円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・絶縁抵抗計(IR4052-51)とワイヤレスアダプタ(Z3210)のセット品。スマホ、タブレットとのBluetooth通信が可能
・パッと判定一目でわかるコンパレータ機能搭載の高速タイプ
・JIS認証の5レンジ絶縁抵抗計
・安定した表示と高速測定、コンパレータ判定結果応答時間0.3秒
・ワイヤレスアダプタZ3210(オプション)に対応。スマホやタブレットに測定値を転送し、現場写真や図面などを用いたレポートが素早く作成できます
・暗い現場での作業効率をアップする、高輝度白色LED照明
・200mAによる導通チェック機能
・ACの他、電気自動車等に役立つDC電圧測定機能
・スイッチ付きリードセットL9788-10(付属品)を使用すれば、リードで測定の開始と停止が可能です
・手元を照らすライトも付いているので、暗所での作業に便利です

カタログ

 

64-8881-93で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

日置電機 絶縁抵抗計ワイヤレスセット IR4052-91の型番64-8881-93のページです。
型番64-8881-93に関する仕様情報を記載しております。

日置電機 絶縁抵抗計ワイヤレスセット IR4052-91のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

絶縁抵抗計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました