(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アズワン ハンドル付きデジタルハイトゲージ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4-576-02
アズワン ハンドル付きデジタルハイトゲージ ケイソクキキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
90,926円
税込単価
100,019円

【特長】・任意の位置で0設定ができます。・ハンドル付きで微動送りが可能です。

詳細情報を確認する

  • デジタル/アナログ:
    デジタル
  • 最小表示量(mm):
    0.01
  • 校正証明書(トレーサビリティ、検査成績書、校正証明書):
    なし
  • ゼロセット機能:
    あり
  • スクライバ先端チップ:
    あり
  • 電源:
    LR44Hボタン電池×1個(テスト用付属)

型番

4-576-02 解除

Loading...

 
カタログを表示

4-576-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
器差(mm)
全高(mm)
JANコード
重量
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-576-02

0~600
±0.05
800
4589638255267
8.35kg
DHG600

1個

90,926( 100,019円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・任意の位置で0設定ができます。
・ハンドル付きで微動送りが可能です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アズワン ハンドル付きデジタルハイトゲージの型番4-576-02のページです。
型番4-576-02に関する仕様情報を記載しております。

アズワン ハンドル付きデジタルハイトゲージのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
4-576-01
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
測定範囲
(mm)
器差
(mm)
全高
(mm)
JANコード 重量 メーカー型番

48,551円

( 53,406円 )
1個 あり

1日目

0~300±0.0451245896382552506.75kgDHG300

ハイトゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました