(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:63-9289-47
共立電気計器 リーククランプメータ ケイソクキキ

共立電気計器 リーククランプメータ 63-9289-47

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
34,195円
税込単価
37,615円

【特長】・小型高性能漏れ電流クランプメータ(63-9289-47)・AC20/...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

63-9289-47 解除

Loading...

63-9289-47 の仕様・寸法情報

型番
測定範囲:交流電流(A)
質量
連続使用可能時間
外形寸法
使用電池
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

63-9289-47

0.02、0.2、200
-
約15時間(オートパワーオフ約10分)
149(L)×60(W)×26(D)mm
ボタン型電池LR-44(1.5V)×2
2431

1個

34,195( 37,615円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型高性能漏れ電流クランプメータ(63-9289-47)
・AC20/200mA/200Aの3レンジ切換(63-9289-47)
・周波数切換機能付
・データホールド機能付
・外部磁界の影響が極めて少ない設計(63-9289-47)
・最小分解能0.01m(63-9289-47)
・小型・軽量・ミニリーククランプ(63-9289-47)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

63-9289-47で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

共立電気計器 リーククランプメータの型番63-9289-47のページです。
型番63-9289-47に関する仕様情報を記載しております。

共立電気計器 リーククランプメータのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
63-9289-48
63-9289-49
63-9289-50
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
測定範囲:交流電流
(A)
質量 連続使用可能時間 外形寸法 使用電池 メーカー型番

43,053円

( 47,358円 )
1個 あり

7日目

0.004、0.04、100約290g(電池含む)約40時間(オートパワーオフ約10分)185(L)×81(W)×32(D)mm単4形乾電池R03(1.5V)×22432

35,095円

( 38,605円 )
1個 あり

7日目

0.04、0.4、400約270g(電池含む)約40時間(オートパワーオフ約10分)185(L)×81(W)×32(D)mm単4形乾電池R03(1.5V)×22433

37,084円

( 40,792円 )
1個 あり

7日目

0.04、0.4、400約270g(電池含む)約24時間(オートパワーオフ約10分)185(L)×81(W)×32(D)mm単4形乾電池R03(1.5V)×22433R

クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました