(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:64-7717-89
テクトロニクス&フルーク フレキシブル電流プローブ対応AC/DCクランプメーター ケイソクキキ

テクトロニクス&フルーク フレキシブル電流プローブ対応AC/DCクランプメーター 64-7717-89

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
61,489円
税込単価
67,638円

【特長】・フレキシブル電流プローブ対応AC/DCクランプメーター・フレキシブル...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

64-7717-89 解除

Loading...

64-7717-89 の仕様・寸法情報

型番
測定範囲:交流電流(A)
測定範囲:直流電流(A)
測定範囲:交流電圧(V)
測定範囲:直流電圧(V)
測定範囲:抵抗(Ω)
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

64-7717-89

999.9
999.9
1000
1000
60000
FLUKE-375

1個

61,489( 67,638円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フレキシブル電流プローブ対応AC/DCクランプメーター
・フレキシブル・プローブ対応
・600AまでのAC/DCクランプ(64-7717-88)
・600VAC/DC電圧測定(64-7717-88)
・6000Ω抵抗測定(64-7717-88)
・静電容量・電流周波数測定
・CATIII1000V、CATIV600V

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

64-7717-89で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テクトロニクス&フルーク フレキシブル電流プローブ対応AC/DCクランプメーターの型番64-7717-89のページです。
型番64-7717-89に関する仕様情報を記載しております。

テクトロニクス&フルーク フレキシブル電流プローブ対応AC/DCクランプメーターのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
64-7717-88
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
測定範囲:交流電流
(A)
測定範囲:直流電流
(A)
測定範囲:交流電圧
(V)
測定範囲:直流電圧
(V)
測定範囲:抵抗
(Ω)
メーカー型番

42,567円

( 46,824円 )
1個 あり

8日目

6006006006006000FLUKE-374

クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました