(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミツトヨ デジマチックノギス 63-7265

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:63-7265-55
ミツトヨ デジマチックノギス 63-7265 ケイソクキキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
193,010円
税込単価
212,311円

【特長】・0.01mmまでデジタル表示、誰にでも誤りのない読み取りができます。...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    標準ノギス
  • 表示方式:
    デジタル
  • 最小読取値(mm):
    0.01
  • 校正証明書:
    なし
  • 保護等級(防水):
    IP67(防水)
  • ソーラーパネル:
    なし
  • デプスバー:
    なし
  • 右勝手・左勝手:
    右勝手
  • 量子化誤差:
    ±1カウント含まず
  • 付属品:
    収納ケース
  • 位置検出方式:
    電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
  • 最大応答速度:
    無制限
  • 電源:
    ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個、標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

63-7265-55 解除

Loading...

 
カタログを表示

63-7265-55 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大測定長(mm)
器差(mm)
JANコード
測定範囲(mm)
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

63-7265-55

1000(外側)、1020(内側)
±0.07
4946368124872
外側:0~1000、内側:20.1~1020
CDN-100C

1個

193,010( 212,311円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・0.01mmまでデジタル表示、誰にでも誤りのない読み取りができます。
・絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。
・CDN-P/PPMXは、保護等級IP67を実現しています。(耐水タイプではありませんので、使用後の防錆処理が必要です。)(63-7265-48、63-7265-49、63-7265-53、63-7265-55)
・測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
・デジマチック仕様での内側用測定面で測定した場合の測定値は、表示値+本体に表示してある補正値となります。ただし、CDN-P20は、オフセット機能付のため、OFFSETスイッチを押すと補正値が表示され直読が可能です。CDN-P30PMXはオフセット機能に加えプリセット機能付のためPRESETスイッチを押し、予めプリセット値を設定しておけば読取値を換算する必要がありません。(63-7265-48、63-7265-49、63-7265-53、63-7265-55)
・外側用測定ジョウの先端はシャープで、細い部分の測定も楽にできます。(63-7265-48、63-7265-49、63-7265-53、63-7265-55)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミツトヨ デジマチックノギス 63-7265の型番63-7265-55のページです。
型番63-7265-55に関する仕様情報を記載しております。

ミツトヨ デジマチックノギス 63-7265のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
63-7265-48
63-7265-49
63-7265-50
63-7265-53
63-7265-54
63-7265-56
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大測定長
(mm)
器差
(mm)
JANコード 測定範囲(mm) メーカー型番

171,300円

( 188,430円 )
1個 あり

19日目

750(外側)、770(内側)±0.064946368124858外側:0~750、内側:20.1~770CDN-75C

125,065円

( 137,572円 )
1個 あり

7日目

500(外側)、520(内側)±0.064946368124827外側:0~500、内側:20.1~520CDN-50C

113,993円

( 125,392円 )
1個 あり

7日目

450(外側)、470(内側)±0.054946368124605外側:0~450、内側:20.1~470CDC-45C

44,351円

( 48,786円 )
1個 あり

7日目

200(外側)、210(内側)±0.034946368727103外側:0~200、内側:20.1~210CDN-P20

36,087円

( 39,696円 )
1個 あり

15日目

200(外側)、210(内側)±0.034946368727127外側:0~200、内側:10.1~210CDC-P20

119,007円

( 130,908円 )
1個 あり

7日目

600(外側)、620(内側)±0.054946368124629外側:0~600、内側:20.1~620CDC-60C

ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました