(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミツトヨ デジマチックノギス 63-7254

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:63-7254-92
ミツトヨ デジマチックノギス 63-7254 ケイソクキキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,700円
税込単価
20,570円

【特長】・電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています。(測定範囲200...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    標準ノギス
  • 表示方式:
    デジタル
  • 校正証明書:
    なし
  • ソーラーパネル:
    なし
  • デプスバー:
    あり
  • 器差(mm):
    ±0.02
  • 右勝手・左勝手:
    右勝手
  • 量子化誤差:
    ±1カウント含まず
  • 繰り返し精度:
    0.01mm
  • 電池寿命:
    通常の使用状態で約5年(連続18000時間)
  • 最大応答速度:
    無制限
  • 電源:
    ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個、標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)

型番

63-7254-92 解除

Loading...

 
カタログを表示

63-7254-92 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大測定長(mm)
最小読取値(mm)
測定データ出力端子
サムローラ
JANコード
重量
測定範囲(mm)
広範囲精度(μm)
位置検出方式
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

63-7254-92

100
-
なし
なし
4946368667713
137g
0~100
0.01
電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
CD-10APX

1個

18,700( 20,570円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています。(測定範囲200mm以下の機種に採用)
・人間工学に基づいたユビカケ形状を採用しています。
・絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。また、決してオーバースピードエラーが発生しないので、信頼性も向上しています。
・液晶表示は、読み取りやすい「デカ文字」タイプで、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。
・スライダ(摺動面)はムラなく、しっかり心地良い作動を実現しています。(63-7254-92、63-7254-93、63-7254-94)
【注意事項】
・CD-30Cは静電容量式アブソリュートエンコーダです。(63-7254-92、63-7254-93)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミツトヨ デジマチックノギス 63-7254の型番63-7254-92のページです。
型番63-7254-92に関する仕様情報を記載しております。

ミツトヨ デジマチックノギス 63-7254のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
63-7254-93
63-7254-94
63-7254-95
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大測定長
(mm)
最小読取値
(mm)
測定データ出力端子 サムローラ JANコード 重量 測定範囲(mm) 広範囲精度(μm) 位置検出方式 メーカー型番

20,800円

( 22,880円 )
1個 あり

8日目

100-ありあり4946368667836137g0~1000.01電磁誘導式アブソリュートエンコーダCD-10AX

21,067円

( 23,174円 )
1個 あり

1日目

1500.01ありあり4946368667850162g0~150-電磁誘導式アブソリュートエンコーダ(CD-30Cは静電容量式アブソリュートエンコーダです。)CD-15AX

35,986円

( 39,585円 )
1個 あり

8日目

1500.01ありあり4946368667881162g0~150-電磁誘導式アブソリュートエンコーダ(CD-30Cは静電容量式アブソリュートエンコーダです。)CD-15AXWW

ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました