(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

新潟精機(SK) デジタルノギス BLD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:63-1318-52
新潟精機(SK) デジタルノギス BLD ケイソクキキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,776円
税込単価
11,854円

【特長】・外側、内側、段差、深さ測定に。・見やすい大型LCD表示(文字高さ:7...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    標準ノギス
  • 表示方式:
    デジタル
  • 最小読取値(mm):
    0.01
  • 校正証明書:
    なし
  • ソーラーパネル:
    なし
  • デプスバー:
    あり
  • 右勝手・左勝手:
    右勝手
  • 電源:
    SR44×1(テスト用付属)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

63-1318-52 解除

Loading...

 
カタログを表示

63-1318-52 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大測定長(mm)
器差(mm)
JANコード
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

63-1318-52

100
±0.03
4975846664166
BLD-100

1個

10,776( 11,854円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・外側、内側、段差、深さ測定に。
・見やすい大型LCD表示(文字高さ:7mm)です。(63-1318-52)
・比較測定に便利なZEROスイッチ付です。
・表示を固定できるHOLD機能付です。
・スライダ操作で自動的に電源が入るオートオン機能付です。
・オートオフ機能付(約5分)です。
・クリアハードケース付です。(63-1318-52、63-1318-54)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

新潟精機(SK) デジタルノギス BLDの型番63-1318-52のページです。
型番63-1318-52に関する仕様情報を記載しております。

新潟精機(SK) デジタルノギス BLDのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
63-1318-54
63-1318-55
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大測定長
(mm)
器差
(mm)
JANコード メーカー型番

17,586円

( 19,345円 )
1個 あり

8日目

200±0.034975846664180BLD-200

27,168円

( 29,885円 )
1個 あり

8日目

300±0.044975846664197BLD-300

ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました