(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミツトヨ デジマチックノギス CD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:63-7257-70
ミツトヨ デジマチックノギス CD ケイソクキキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,122円
税込単価
30,934円

【特長】・ABSクーラントプルーフキャリパ(標準タイプ)は、保護等級IP67を...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    標準ノギス
  • 表示方式:
    デジタル
  • 校正証明書:
    なし
  • 保護等級(防水):
    IP67(防水)
  • ソーラーパネル:
    なし
  • デプスバー:
    あり
  • 器差(mm):
    ±0.02
  • 右勝手・左勝手:
    右勝手
  • 量子化誤差:
    ±1カウント含まず
  • 繰り返し精度:
    0.01mm
  • 電池寿命:
    通常使用状態で約5年
  • 位置検出方式:
    電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
  • 最大応答速度:
    無制限
  • 電源:
    ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個、標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

63-7257-70 解除

Loading...

 
カタログを表示

63-7257-70 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大測定長(mm)
最小読取値(mm)
測定データ出力端子
JANコード
機能
重量
測定範囲(mm)
広範囲精度(μm)
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

63-7257-70

150
0.01
あり
4946368693934
オートパワーON/OFF機能
168g
0~150
-
CD-P15M

1個

28,122( 30,934円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ABSクーラントプルーフキャリパ(標準タイプ)は、保護等級IP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用できます。また、密閉性の確認のため全数エアリーク試験を実施し、品質を保証しています。
・液晶表示は、読み取りやすい「デカ文字」タイプで、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。
・スイッチがひとつのシンプルな設計により、 測定操作が簡単です。
・オートパワーON/OFF機能により、約20分間使用しないとLCD表示は消えます。しかし、ABS測長系の原点は記憶されたままです。またスライダを動かせば自動的に電源が入ります。
・ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要で、すぐに測定が行えます。
・段差測定も可能です。
・ドライバー不要の電池蓋でスピーディな電池交換が可能です。
・ICの低消費電流化により電池寿命が5年(旧製品:3年)に飛躍的に向上しました。
・測定データ出力端子付の機種では、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
・検査成績書を標準添付しています。(ただし、校正証明書の取得用にはご利用いただけません)
【注意事項】
・耐水タイプではありませんので、使用後の防錆処理が必要です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミツトヨ デジマチックノギス CDの型番63-7257-70のページです。
型番63-7257-70に関する仕様情報を記載しております。

ミツトヨ デジマチックノギス CDのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
63-7257-71
63-7257-72
63-7257-74
63-7257-75
63-7257-76
63-7257-77
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大測定長
(mm)
最小読取値
(mm)
測定データ出力端子 JANコード 機能 重量 測定範囲(mm) 広範囲精度(μm) メーカー型番

28,122円

( 30,934円 )
1個 あり

12日目

1500.01あり4946368694047オートパワーON/OFF機能168g0~150-CD-P15MR

34,069円

( 37,476円 )
1個 あり

7日目

1500.01あり4946368694085オートパワーON/OFF機能168g0~150-CD-P15MW

33,665円

( 37,032円 )
1個 あり

10日目

2000.01あり4946368693996オートパワーON/OFF機能198g0~200-CD-P20M

40,016円

( 44,018円 )
1個 あり

7日目

2000.01あり4946368694153オートパワーON/OFF機能198g0~200-CD-P20MW

49,088円

( 53,997円 )
1個 あり

7日目

2000.01あり4946368694160オートパワーON/OFF機能198g0~200-CD-P20MWW

29,434円

( 32,377円 )
1個 あり

1日目

200-なし4946368693972原点セット機能、オートパワーON/OFF機能198g0~2000.01CD-P20S

ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました