(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シンワ測定 デジタルノギス(ホールド機能付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4-5427-02
シンワ測定 デジタルノギス(ホールド機能付) ケイソクキキ

通常単価(税別)
12,525円
税込単価
13,778円

【特長】・表示が見えない時に便利なホールド機能付きです。・材質:本体/ステンレ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    標準ノギス
  • 表示方式:
    デジタル
  • 最小読取値(mm):
    0.01
  • 校正証明書:
    なし
  • ソーラーパネル:
    なし
  • デプスバー:
    あり
  • 器差(mm):
    ±0.03
  • 右勝手・左勝手:
    右勝手
  • 繰り返し精度:
    0.01mm
  • 材質:
    本体:ステンレス、デジタルユニット部:ABS樹脂
  • 電源:
    酸化銀電池SR44×1個(テスト用付属)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

4-5427-02 解除

Loading...

 
カタログを表示

4-5427-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大測定長(mm)
JANコード
測定範囲(mm)
外寸法(mm)
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4-5427-02

200
4960910199965
0.01~200
294×90
19996

1個

12,525( 13,778円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・表示が見えない時に便利なホールド機能付きです。
・材質:本体/ステンレス、デジタルユニット部/ABS樹脂。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シンワ測定 デジタルノギス(ホールド機能付)の型番4-5427-02のページです。
型番4-5427-02に関する仕様情報を記載しております。

シンワ測定 デジタルノギス(ホールド機能付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
4-5427-01
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大測定長
(mm)
JANコード 測定範囲(mm) 外寸法(mm) メーカー型番

9,531円

( 10,484円 )
1個 -

1日目

15049609101999580.01~150235×7719995

ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました