(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

東日製作所 トルクドライバ FTD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

東日製作所 トルクドライバ FTD

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
25,589円 ~ 54,401円
税込価格
28,148円 ~ 59,841円

【特長】・直読式トルクドライバの基本形。・締まっているねじの検査用に適したトル...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
    なし

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
トルク調整範囲(cN・m)
最小目盛(cN・m)
全長(mm)
質量約(kg)
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
300~1600
50
338
0.93
FTD16N2-S

1個

54,401( 59,841円 )

7日目

30~200
5
272
0.37
FTD200CN2-S

1個

25,589( 28,148円 )

7日目

50~400
10
272
0.37
FTD400CN2-S

1個

27,205( 29,926円 )

7日目

100~800
20
338
0.9
FTD8N2-S

1個

51,473( 56,620円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・直読式トルクドライバの基本形。
・締まっているねじの検査用に適したトルクドライバ。
・左右に目盛があるので増締め、戻しトルクによる検査ができます。
・置針が標準装備されているため最大値の読取りが簡単に行えます。
・FTD8N2-S、16N2-Sは補助締具付。
・検査、締付け用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

東日製作所 トルクドライバ FTDのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

プリセット形トルクドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました