(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:61-6181-65
新潟精機(SK) デジタルSラインテストインジケータ ケイソクキキ

新潟精機(SK) デジタルSラインテストインジケータ 61-6181-65

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
54,292円 ~ 64,371円
税込価格
59,721円 ~ 70,808円

【特長】・防水保護等級IP65の防水・防じん性能を備えたデジタルインジケータで...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
    なし
  • デジタル/ダイヤル:
    デジタル
  • 目量(mm):
    0.001
  • 保護等級:
    IP65(防滴)
  • 測定力 (N):
    0.2以下
  • 繰返し精密度(μm):
    3
  • 測定子材質:
  • 最小表示値(mm):
    0.01/0.001(切替可)
  • 最大誤差※(μm):
    0.01
  • 本体全幅:
    44mm
  • 本体厚さ:
    35.4mm

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

61-6181-65 解除

Loading...

型番
測定範囲(mm)
戻り誤差(μm)
電源
付属品
コード番号
本体質量
本体全長
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-6181-65

0~0.8
4
-
-
00151728
73g
78.8mm
DET-234S1

1個

54,292( 59,721円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防水保護等級IP65の防水・防じん性能を備えたデジタルインジケータです。
・直感的に判断可能なデジタル+アナログ同時表示。
・回すことでゼロ設定も可能な360°回転液晶ケース。
・MIN、MAX測定機能付。
・測定方向(+-)の切替機能付。
・プリセット機能付。
・オートオフ機能付。(約2時間)
・最小表示は0.01mmと0.001mmで切替可能です。
・ホコリや切削液がかかる現場でも安心のIP65直感的に判断可能なデジタル+アナログ同時表示。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

新潟精機(SK) デジタルSラインテストインジケータのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

テストインジケータ(てこ式ダイヤルゲージ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました