(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トルクドライバーセット 8316

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トルクドライバーセット 8316

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
34,870円 26,058円
税込単価
38,357円 28,664円

【特長】・弱電関連での作業に最適なESDタイプです・静電気の帯電または放電が危...

詳細情報を確認する

  • トルク調整範囲(cN・m):
    10~50
  • 精度(%):
    ±6
  • 空転式/非空転式:
    非空転式
  • 負荷方向:
  • 校正証明書:
    なし
  • 重量(g):
    585
  • セット内容:
    トルクドライバー(8316A-0.1-0.5ESD)、ヘクスローブ(T6~7、T8~9)、六角(1.5~2mm、2.5~3mm)、プラス(00、0、1)、マイナス(00、0、1)、ケース

型番

8316..SETA1ESD 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8316..SETA1ESD

1個

34,870円

26,058

( 28,664円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・弱電関連での作業に最適なESDタイプです
・静電気の帯電または放電が危険または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています
・ESDツールグリップは静電気の安全な放電を保証します
・視認しやすいアナログ目盛です
・ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トルクドライバーセット 8316の型番8316..SETA1ESDのページです。
型番8316..SETA1ESDに関する仕様情報を記載しております。

トルクドライバーセット 8316のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

プリセット形トルクドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました