(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルインジケータ

デジタルインジケータ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
16,055円 ~ 17,955円
税込価格
17,661円 ~ 19,751円

【特長】・防水保護等級IP65の防水、防じん性能を備えたデジタルインジケータで...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
    なし
  • デジタル/ダイヤル:
    デジタル
  • 目量(mm):
    0.001
  • 保護等級:
    IP65(防滴)
  • 戻り誤差(μm):
    4
  • 繰返し精密度(μm):
    2
  • 測定データ出力端子:
    なし
  • タイプ:
    標準
  • 本体幅:
    56
  • 測定子先端材質:
    超硬
  • ステム材質:
    ステンレス
  • 電源:
    CR2032(テスト用付属)

(i)ご注意

  • 全測定範囲行き指示誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
測定力(N)
セット内容
商品コード
JANコード
本体高さ
本体奥行
全測定範囲行き指示誤差(μm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
12.7
1.5以下
CR2032、耳金付蓋、マイナスドライバ
151915
4975846042506
115
28
7

1個

16,055( 17,661円 )

3日目

25.4
2.2以下
CR2032、耳金付蓋、マイナスドライバ、指かけ
151916
4975846042513
165
36
8

1個

17,955( 19,751円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防水保護等級IP65の防水、防じん性能を備えたデジタルインジケータです。
・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
・小型タイプで狭い場所での使用にも適しています。
・プリセット、ホールド、公差設定機能付です。
・測定方向(+-)の切替機能付です。
・ABC/INC切替機能付です。
・アナログディスプレイ表示(表示範囲:±0.025mm、目量:0.001mm)付です。
・スリープモード(約5分)、オートオフ機能付(約8時間)です。
・裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。
【用途】
・平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に

(i)ご注意

  • 全測定範囲行き指示誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルインジケータのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ダイヤルゲージ(標準型)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました