(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル水準器レベルニック DL-m5/DL-m5W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DL-M5
デジタル水準器レベルニック DL-m5/DL-m5W レベルニック

通常単価(税別)
170,358円
税込単価
187,394円

【特長】・mシリーズで一番低い高さ56mmタイプです。・性能を保証する検査表付...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 商品タイプ:
    デジタル水平器
  • 長さ(mm):
    50
  • マグネット:
    なし
  • 高さ(mm):
    56
  • 厚み(mm):
    155
  • 測定範囲(mm/m):
    ±5.00
  • 最小読取値(mm/m):
    0.01
  • 読取精度条件1(%rdg):
    ±3(±0.02mm/mと比較して大きい方)
  • 読取精度条件2(%rdg):
    ±4
  • 読取精度条件3(%rdg):
    ±5(±0.02mm/mと比較して大きい方)
  • 読取精度条件4(%rdg):
    ±6
  • 本体ベース寸法(mm):
    L150×W50
  • 底面ねじ穴寸法:
    M5×P0.8
  • ベース部材質:
    鋳鉄
  • 繰返精度(mm/m):
    ±0.01以内
  • 電源:
    単3形乾電池×2
  • 本体材質:
    アルミニウム

(i)ご注意

  • RS-232Cがないパソコンでご使用の場合は、別途USB-シリアル変換機器をご用意下さい。

Loading...

 
カタログを表示

DL-M5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DL-M5

保証書、取扱説明書、検査成績表、収納ケース、単3形乾電池×2

1個

170,358( 187,394円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・mシリーズで一番低い高さ56mmタイプです。
・性能を保証する検査表付です。
・無線出力、有線出力どちらも対応し、データ記録、平面度、垂直度ソフトが使用可能です。
・複数台同時使用でも無線の混信はないです。
・気泡管式に比べ、短時間で数値確定でき、測定者によるデータ読み取り誤差がないデジタルタイプです。
・本体に測定値が表示されるため、直接数値が読み取れます。
・0コール、1/2コール機能付です。
・DL-S3、DL-S4Wと同じ位置寸法の治具固定ねじ穴付で、特殊ベースや治具の取り付けができます。
【用途】
・定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に
【使用条件】
・読取精度条件1:使用温度17-23℃(0 - ±1.99mm/m内)
・読取精度条件2:使用温度17-23℃(±2 - ±5mm/m内)
・読取精度条件3:使用温度0-40℃(0 - ±1.99mm/m内)
・読取精度条件4:使用温度0-40℃(±2 - ±5mm/m内)
・外部出力信号(有線):RS-232C準拠
・外部出力信号(内蔵無線):Bluetooth Class1、通信距離30-50m

(i)ご注意

  • RS-232Cがないパソコンでご使用の場合は、別途USB-シリアル変換機器をご用意下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル水準器レベルニック DL-m5/DL-m5Wの型番DL-M5のページです。
型番DL-M5に関する仕様情報を記載しております。

デジタル水準器レベルニック DL-m5/DL-m5Wのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DL-M5W
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
セット内容

246,298円

( 270,928円 )
1個 -

3日目

保証書、取扱説明書、検査成績表、収納ケース、単3形乾電池×2、パソコン側無線ユニット(USB)

水平器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました