(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルSラインハイトゲージ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタルSラインハイトゲージ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
159,244円
税込単価
175,168円

【特長】・高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。・...

詳細情報を確認する

  • デジタル/アナログ:
    デジタル
  • 最小表示量(mm):
    0.01
  • 校正証明書(トレーサビリティ、検査成績書、校正証明書):
    なし
  • スライダの微動上下量(mm):
    6
  • 測定データ出力端子:
    あり
  • ホールド機能:
    なし
  • ゼロセット機能:
    あり
  • スクライバ先端チップ:
    あり
  • セット内容:
    スクライバ、電池蓋レンチ、CR2032
  • 本体幅:
    267
  • 本体奥行:
    102
  • ベース材質:
    鋳鉄
  • スクライバ材質:
    先端超硬チップ
  • 本尺材質:
    ステンレス
  • 電源:
    CR2032(テスト用付属)
  • プリセット値メモリ機能:
  • トレーサビリティ対応:
  • 検査成績書:

(i)ご注意

  • データの送信には、別売の転送ケーブルが必要です。

型番

DHG-60M 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
器差(mm)
全高(mm)
商品コード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DHG-60M

0~600
±0.05
835
152283
4975846021785

1個

159,244( 175,168円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。
・ハンドル付でスムーズなスライダ移動が可能です。
・専用のデータ転送ケーブルを接続してデータ送信が可能です。
・電源をオフにしてもゼロ点を記憶しているリファレンス機能付です。
・微動送り付です。
・オートオフ機能付(約10分)です。
【用途】
・金型、治工具の測定やケガキ作業に
【使用条件】
・使用温度範囲(℃):10-40
・データ送信用接続ユニット:DTC-M1(有線)

(i)ご注意

  • データの送信には、別売の転送ケーブルが必要です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルSラインハイトゲージの型番DHG-60Mのページです。
型番DHG-60Mに関する仕様情報を記載しております。

デジタルSラインハイトゲージのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DHG-35M
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
測定範囲
(mm)
器差
(mm)
全高
(mm)
商品コード JANコード

80,791円

( 88,870円 )
1個 -

3日目

0~350±0.045801522824975846021778

ハイトゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました