(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルインサイドマイクロメータ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:QEM394-75I
デジタルインサイドマイクロメータ マイクロメーター

通常単価(税別)
60,705円
税込単価
66,776円

【特長】・0点調整用のリングゲージを標準装備しているので、すぐに使用できます。...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 種類:
    特殊マイクロメータ
  • 表示方式:
    デジタル
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 本体奥行:
    27
  • フレーム材質:
    球状黒鉛鋳鉄
  • スピンドル材質:
    高炭素クロム軸受鋼
  • 測定面材質:
    超硬チップ
  • 電源:
    CR2032(テスト用付属)
  • 最小読取値(mm):
    0.001

(i)ご注意

  • 最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。

型番

QEM394-75I 解除

Loading...

 
カタログを表示

QEM394-75I の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大測定長(範囲選択)(mm)
測定範囲(mm)
セット内容・付属品
本体幅
本体高さ
最大許容誤差(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

QEM394-75I

51~100
50~75
PCケース、キースパナ、CR2032、基準リングゲージΦ50
195
60
0.008

1個

60,705( 66,776円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・0点調整用のリングゲージを標準装備しているので、すぐに使用できます。
・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
・基準リングゲージ付です。
・定圧装置付です。
・オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。
・測定面は超硬チップ付です。
【用途】
・内側寸法の測定に

(i)ご注意

  • 最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルインサイドマイクロメータの型番QEM394-75Iのページです。
型番QEM394-75Iに関する仕様情報を記載しております。

デジタルインサイドマイクロメータのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
QEM394-100I
QEM394-30I
QEM394-50I
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大測定長(範囲選択)
(mm)
測定範囲
(mm)
セット内容・付属品 本体幅 本体高さ 最大許容誤差
(mm)

66,405円

( 73,046円 )
1個 -

3日目

51~10075~100PCケース、キースパナ、CR2032、基準リングゲージΦ75220600.008

40,755円

( 44,831円 )
1個 -

3日目

26~505~30PCケース、キースパナ、CR2032、基準リングゲージΦ5190750.006

43,605円

( 47,966円 )
1個 -

3日目

26~5025~50PCケース、キースパナ、CR2032、基準リングゲージΦ25190750.006

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました