(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル外側マイクロメータ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタル外側マイクロメータ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,155円
税込単価
15,571円

【特長】・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。・測定面は超硬チッ...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 種類:
    標準マイクロメータ
  • 表示方式:
    デジタル
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 本体奥行:
    27
  • フレーム材質:
    球状黒鉛鋳鉄
  • スピンドル材質:
    高炭素クロム軸受鋼
  • 測定面材質:
    超硬チップ
  • 電源:
    CR2032(テスト用付属)
  • 最小読取値(mm):
    0.001

(i)ご注意

  • 最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

QEM133-25 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大測定長(範囲選択)(mm)
測定範囲(mm)
セット内容・付属品
本体幅
本体高さ
最大許容誤差(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

QEM133-25

16~25
0~25
PCケース、CR2032、球面アタッチメント(SR2.5)、キースパナ
165
60
0.004

1個

14,155( 15,571円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
・測定面は超硬チップ付です。
・定圧装置付です。
・オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。
・フレームは塗装仕上です。
・球面アタッチメント付(SR2.5)です。
【用途】
・外側寸法の測定に

(i)ご注意

  • 最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル外側マイクロメータの型番QEM133-25のページです。
型番QEM133-25に関する仕様情報を記載しております。

デジタル外側マイクロメータのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
QEM133-100
QEM133-125
QEM133-150
QEM133-50
QEM133-75
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大測定長(範囲選択)
(mm)
測定範囲
(mm)
セット内容・付属品 本体幅 本体高さ 最大許容誤差
(mm)

21,755円

( 23,931円 )
1個 -

3日目

51~10075~100PCケース、CR2032、球面アタッチメント(SR2.5)、キースパナ、基準棒75mm2451100.006

26,505円

( 29,156円 )
1個 あり

3日目

101~200100~125PCケース、CR2032、球面アタッチメント(SR2.5)、キースパナ、基準棒100mm2851300.006

27,360円

( 30,096円 )
1個 -

3日目

101~200125~150PCケース、CR2032、球面アタッチメント(SR2.5)、キースパナ、基準棒125mm3101450.006

17,005円

( 18,706円 )
1個 -

3日目

26~5025~50PCケース、CR2032、球面アタッチメント(SR2.5)、キースパナ、基準棒25mm190750.004

18,905円

( 20,796円 )
1個 -

3日目

51~10050~75PCケース、CR2032、球面アタッチメント(SR2.5)、キースパナ、基準棒50mm220900.006

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました