(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル直進式ブレードマイクロメータ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:QEM295-50BA
デジタル直進式ブレードマイクロメータ マイクロメーター

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
40,755円 30,411円
税込単価
44,831円 33,452円

【特長】・測定子がブレードタイプで、丸物の細溝径測定に最適です。・精度保証のた...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 種類:
    特殊マイクロメータ
  • 表示方式:
    デジタル
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 本体奥行:
    27
  • フレーム材質:
    球状黒鉛鋳鉄
  • スピンドル材質:
    高炭素クロム軸受鋼
  • 最大許容誤差(mm):
    0.004
  • 電源:
    CR2032(テスト用付属)
  • 最小読取値(mm):
    0.001

(i)ご注意

  • 最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

QEM295-50BA 解除

Loading...

 
カタログを表示

QEM295-50BA の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大測定長(範囲選択)(mm)
測定範囲(mm)
セット内容・付属品
本体幅
本体高さ
測定子(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

QEM295-50BA

26~50
25~50
PCケース、キースパナ、CR2032、基準棒25mm
220
90
W0.75×H6×D6.5

1個

40,755円

30,411

( 33,452円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定子がブレードタイプで、丸物の細溝径測定に最適です。
・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
・定圧装置付です。
・防熱カバー付です。
・オー卜ディスプレイオフ機能付(約20分)です。
・フレームは塗装仕上です。
【用途】
・丸物の細溝径などの測定に

(i)ご注意

  • 最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル直進式ブレードマイクロメータの型番QEM295-50BAのページです。
型番QEM295-50BAに関する仕様情報を記載しております。

デジタル直進式ブレードマイクロメータのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
QEM295-25BA
QEM295-25BAU
QEM295-50BAU
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大測定長(範囲選択)
(mm)
測定範囲
(mm)
セット内容・付属品 本体幅 本体高さ 測定子
(mm)

36,955円

( 40,651円 )
1個 -

3日目

16~250~25PCケース、キースパナ、CR203219575W0.75×H6×D6.5

37,905円

( 41,696円 )
1個 -

3日目

16~250~25PCケース、キースパナ、CR203219575W0.4×H6×D3.5

42,655円

( 46,921円 )
1個 -

3日目

26~5025~50PCケース、キースパナ、CR2032、基準棒25mm22090W0.4×H6×D3.5

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました