(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中量作業台(回転台付アンビルバイス付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

中量作業台(回転台付アンビルバイス付)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
59,488円 ~ 100,377円
税込価格
65,437円 ~ 110,415円

【特長】・バイスでワークを固定して作業ができます。・主要部溶接構造で耐久性に優...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)
  • 高さ (mm):
    740
  • 均等荷重(kg):
    1200
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    組立式
  • 色:
    グリーン
  • 材質1:
    本体:スチール
  • 下棚:
    HLT型(1枚)
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • アジャスターねじサイズ:
    M16×2.0
  • 仕様:
    バイス口幅:154mm
  • 仕様2:
    回転アンビルバイス:VRS-150N

(i)ご注意

  • スチール天板にバイスは取り付けできません。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
天板材質
JANコード
トラスココード
質量(g)
脚部カラー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
900
600
ダップ化粧
4989999582963
301-3928
47500
グリーン

1個

68,564( 75,420円 )

8日目

1800
750
ダップ化粧
4989999582970
301-3936
79000
グリーン(GN)

1個

95,042( 104,546円 )

8日目

1800
900
ダップ化粧
4989999582987
301-3944
84500
グリーン(GN)

1個

97,111( 106,822円 )

8日目

900
600
リノリューム張
4989999582994
301-3952
50500
グリーン(GN)

1個

59,488( 65,437円 )

8日目

1800
750
リノリューム張
4989999586008
301-3961
82000
グリーン(GN)

1個

95,500( 105,050円 )

8日目

1800
900
リノリューム張
4989999586015
301-3979
88000
グリーン(GN)

1個

100,377( 110,415円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バイスでワークを固定して作業ができます。
・主要部溶接構造で耐久性に優れています。
・脚部はグリーン色です。
・アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。

(i)ご注意

  • スチール天板にバイスは取り付けできません。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中量作業台(回転台付アンビルバイス付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

中量作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました