(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

偏心度測定システム (ダブルキャリアタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

偏心度測定システム (ダブルキャリアタイプ)

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
303,050円 291,655円
税込単価
333,355円 320,821円

【特長】・ハイエンドモデルSラインシリーズです。・タイミングベルト+プーリーに...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    標準形
  • 精度(μm):
    2~3.5以内
  • セット内容:
    アルミケース
  • ベース材質:
    炭素鋼
  • ローラー材質:
    工具鋼
  • 測定可能形状:
    円筒状
  • 測定可能外径(mm):
    4~30
  • 測定可能長さ(mm):
    5~80
  • ベース(mm):
    236×185
  • 本体幅:
    300
  • 本体高さ:
    205
  • 本体奥行:
    190
  • ローラー:
    スリットローラー
  • キャリア:
    シャフトキャリア

(i)ご注意

  • ワーク先端部がメインローラー端面から離れると、振れが大きくなり測定誤差の原因になるので、基準とする部分がローラーで十分に挟める長さでご使用下さい。

型番

ROG-241SSW 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ROG-241SSW

1個

303,050円

291,655

( 320,821円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハイエンドモデルSラインシリーズです。
・タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。
・ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。
・ワーク前方、後方の2点同時測定が可能です。
・キャリアの位置決め用ストッパー搭載で、繰り返し同じ位置での測定が可能です。
・スリットローラーです。
・ワークの長さに合わせて位置決めができるキャリア付です。
・測定器の0セッティングを容易にする角度微動付キャリアです。
【用途】
・お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に

(i)ご注意

  • ワーク先端部がメインローラー端面から離れると、振れが大きくなり測定誤差の原因になるので、基準とする部分がローラーで十分に挟める長さでご使用下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

偏心度測定システム (ダブルキャリアタイプ)の型番ROG-241SSWのページです。
型番ROG-241SSWに関する仕様情報を記載しております。

偏心度測定システム (ダブルキャリアタイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

偏心測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました