(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

粘着マットシートGY 弱粘着タイプ MR-123

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

粘着マットシートGY 弱粘着タイプ MR-123【60個入り】

通常単価(税別)
18,385円
税込単価
20,224円

【特長】・表面の特殊な接着剤で、靴底に付着したちりやホコリの侵入を防ぎます・汚...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マット・シート
  • 色:
  • 幅(mm):
    600
  • 長さ(m):
    0.9
  • 厚み(mm):
    3.5
  • JANコード:
    4904771902913
  • トラスココード:
    352-6168
  • シート入数(枚):
    60
  • 質量(g):
    1800.0
  • 材質1:
    ポリエチレンフィルム

(i)ご注意

  • 専用マットフレームは別売りです。

型番

MR-123-840-5 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MR-123-840-5

1パック

60個入り

18,385( 20,224円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面の特殊な接着剤で、靴底に付着したちりやホコリの侵入を防ぎます
・汚れたら一枚ずつはがして使う、通し番号入りの除じん粘着シートです
【用途】
・オフィス・病院など一般用
【材質】
・ポリエチレンフィルム

(i)ご注意

  • 専用マットフレームは別売りです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

粘着マットシートGY 弱粘着タイプ MR-123の型番MR-123-840-5のページです。
型番MR-123-840-5に関する仕様情報を記載しております。

粘着マットシートGY 弱粘着タイプ MR-123のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

クリーンルーム用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました