(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AC14-1P3M-M5C-4S
高機能交流安定化電源 PCR-LEシリーズ用オプション ケイソクキキ

高機能交流安定化電源 PCR-LEシリーズ用オプション AC14-1P3M-M5C-4S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,000円
税込単価
22,000円

高機能交流安定化電源PCR-LEシリーズ用オプション。一般電気部品の様々な安全...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

AC14-1P3M-M5C-4S 解除

Loading...

AC14-1P3M-M5C-4S の仕様・寸法情報

型番
種類
適用機種
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AC14-1P3M-M5C-4S

入力電源コード
PCR6000LE(三相3線入力)/PCR9000LE(三相3線入力)用

1個

20,000( 22,000円 )

13日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高機能交流安定化電源PCR-LEシリーズ用オプション。一般電気部品の様々な安全規格に準拠。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

AC14-1P3M-M5C-4Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高機能交流安定化電源 PCR-LEシリーズ用オプションの型番AC14-1P3M-M5C-4Sのページです。
型番AC14-1P3M-M5C-4Sに関する仕様情報を記載しております。

高機能交流安定化電源 PCR-LEシリーズ用オプションのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
2P05-PCR-LE
3P05-PCR-LE
AC22-1P3M-M8C-3S
AC5.5-1P3M-M5C-5S
AC5.5-3P3M-M4C
AC8-1P3M-M5C-3S
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
種類 適用機種

78,280円

( 86,108円 )
1個 あり

13日目

ドライバ単相3線出力用

146,775円

( 161,453円 )
1個 あり

13日目

ドライバ三相出力用

20,000円

( 22,000円 )
1個 あり

13日目

入力電源コードPCR4000LE用

18,544円

( 20,398円 )
1個 あり

13日目

入力電源コードPCR6000LE(三相4線入力)/PCR9000LE(三相4線入力)用

15,000円

( 16,500円 )
1個 あり

13日目

入力電源コードPCR1000LE用

10,000円

( 11,000円 )
1個 あり

13日目

入力電源コードPCR2000LE用

電源装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました