(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PWR-01シリーズ用オプション ターミナルユニット

PWR-01シリーズ用オプション ターミナルユニット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,000円
税込単価
16,500円

コンパクト・ワイドレンジ直流電源PWR-01シリーズ用オプションのターミナルユ...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    関連部品
  • 種類:
    ターミナルユニット
  • 適用機種:
    PWR-01シリーズ

型番

TU01-PWR-01 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TU01-PWR-01

1個

15,000( 16,500円 )

13日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コンパクト・ワイドレンジ直流電源PWR-01シリーズ用オプションのターミナルユニットです。

カタログ

 

TU01-PWR-01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PWR-01シリーズ用オプション ターミナルユニットの型番TU01-PWR-01のページです。
型番TU01-PWR-01に関する仕様情報を記載しております。

PWR-01シリーズ用オプション ターミナルユニットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

電源装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました