(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PLZ1005WH2
高電圧大容量直流電子負荷装置 PLZ-5WH2シリーズ ケイソクキキ

高電圧大容量直流電子負荷装置 PLZ-5WH2シリーズ PLZ1005WH2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
538,175円
税込単価
591,993円

PLZ-5WH2シリーズは、高い信頼性と安全性を基本に設計された高電圧、多機能...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    負荷装置
  • 入力電圧(V):
    10~1000
  • 電源:
    AC100~240V
  • 外部インターフェース:
    RS-232C、LAN、USB

型番

PLZ1005WH2 解除

Loading...

PLZ1005WH2の仕様・寸法情報

商品区分負荷装置入力電圧(V)10~1000
入力電流(A)20入力電力(W)1000
寸法(W×D×H)(mm)429.5×400×128本体質量(g)13000
電源AC100~240V外部インターフェースRS-232C、LAN、USB
型番
入力電流(A)
入力電力(W)
寸法(W×D×H)(mm)
本体質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PLZ1005WH2

20
1000
429.5×400×128
13000

1個

538,175( 591,993円 )

19日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

PLZ-5WH2シリーズは、高い信頼性と安全性を基本に設計された高電圧、多機能、大容量の直流電子負荷です。

商品情報

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高電圧大容量直流電子負荷装置 PLZ-5WH2シリーズの型番PLZ1005WH2のページです。
型番PLZ1005WH2に関する仕様情報を記載しております。

高電圧大容量直流電子負荷装置 PLZ-5WH2シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PLZ2005WH2
PLZ4005WH2
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
入力電流
(A)
入力電力
(W)
寸法(W×D×H)
(mm)
本体質量
(g)

684,950円

( 753,445円 )
1個 あり

13日目

402000429.5×400×12816000

978,500円

( 1,076,350円 )
1個 あり

13日目

804000429.5×500×12820000
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
入力電流
(A)
入力電力
(W)
寸法(W×D×H)
(mm)
本体質量
(g)

電源装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

閉じる

比較リスト