(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高信頼性直流安定化電源 PAN-Eシリーズ

高信頼性直流安定化電源 PAN-Eシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
187,925円 ~ 313,120円
税込価格
206,718円 ~ 344,432円

ドロッパ方式のロングセラー直流電源「PAN-Aシリーズ」の姉妹品としてLAN/...

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

型番
出力電圧(直流)(V)
出力電流(直流)(A)
出力電力(直流)(W)
寸法(W×D×H)(mm)
本体質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0~16
0~10
175
106.4×404.2×140.2
11000

1個

191,786( 210,965円 )

19日目

0~16
0~18
350
210.1×442.2×140
19000

1個

293,602( 322,962円 )

13日目

0~16
0~30
700
210.1×442.2×140
25000

1個

313,120( 344,432円 )

19日目

0~35
0~5
175
106.4×404.2×140.2
11000

1個

187,925( 206,718円 )

19日目

0~35
0~10
350
210.1×442.2×140
19000

1個

283,765( 312,142円 )

19日目

0~35
0~20
700
210.1×442.2×140
24000

1個

303,335( 333,669円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ドロッパ方式のロングセラー直流電源「PAN-Aシリーズ」の姉妹品としてLAN/USB/RS232Cを標準装備した「PAN-Eシリーズ」新登場!

商品情報

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高信頼性直流安定化電源 PAN-Eシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

電源装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました