(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SVA1015X
スペクトラム・アナライザ SVA1000シリーズ """ケイソクキキ\"""""""

スペクトラム・アナライザ SVA1000シリーズ SVA1015X

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
213,434円
税込単価
234,777円

【特長】・トラッキング・ジェネレータ標準搭載です【用途】・波形の分析、高速現象...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • ディスプレイサイズ:
    10.1型
  • 分解能帯域幅:
    1Hz~1MHz

(i)ご注意

  • ご使用前には取扱説明書をよくお読みください。

型番

SVA1015X 解除

Loading...

SVA1015X の仕様・寸法情報

型番
周波数範囲
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SVA1015X

9kHz~1.5GHz

1個

213,434( 234,777円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・トラッキング・ジェネレータ標準搭載です
【用途】
・波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析などに

(i)ご注意

  • ご使用前には取扱説明書をよくお読みください。

商品情報

トラッキング・ジェネレータ標準搭載

デバイスの周波数特性などの評価に役立つトラッキング・ジェネレータを標準搭載しています。

 

最小1Hz分解能帯域幅(RBW)

近傍周波数の信号と分別して観測することができます。

表示平均ノイズレベル-156/161dBm(プリアンプ・オン)

ノイズレベルが低いので微小信号も観測できます。

位相ノイズ<-98/99dBc/Hz@1GHz

信号を歪ませないで忠実に観測できます。

ベクトル・ネットワーク・アナライザ・モード

Sパラメータ(S11、S21)を測定することができます。

DTF測定機能(オプション)不整合個所までの距離を測定

インピーダンス不整合箇所までの距離を測ることができます。

拡張測定機能(オプション)ACPR、CHパワーなどを測定

放送や通信のチャンネル信号のパラメータ測定が可能です。

変調解析モード(オプション)

ベクトル信号解析をすることができます。

カタログ

 

SVA1015Xで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スペクトラム・アナライザ SVA1000シリーズの型番SVA1015Xのページです。
型番SVA1015Xに関する仕様情報を記載しております。

スペクトラム・アナライザ SVA1000シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SVA1032X
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
周波数範囲

488,181円

( 536,999円 )
1個 -

8日目

9kHz~3.2GHz

高周波測定器(RF測定器)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました