(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SPE3051
プログラマブル直流電源 SPEシリーズ ケイソクキキ

プログラマブル直流電源 SPEシリーズ SPE3051

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,000円
税込単価
17,600円

【特長】・小型軽量、1チャンネル、プログラマブル直流電源・最大出力:150W~...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    直流電源
  • チャンネル数(ch):
    1
  • ディスプレイ:
    2.8インチLCD

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ご使用前には取扱説明書をよくお読みください。

型番

SPE3051 解除

Loading...

SPE3051 の仕様・寸法情報

型番
出力電圧(直流)(V)
出力電流(直流)(A)
出力電力(直流)(W)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SPE3051

0~30
0~5
150

1個

16,000( 17,600円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型軽量、1チャンネル、プログラマブル直流電源
・最大出力:150W~300W
・出力分解能:10mV/1mA
・シーケンス出力:10ステップ
・2.8インチLCD
・モバイル・デバイスを充電可能なUSBチャージ専用ポート
・SCPIコマンド対応

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ご使用前には取扱説明書をよくお読みください。

カタログ

 

SPE3051で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プログラマブル直流電源 SPEシリーズの型番SPE3051のページです。
型番SPE3051に関する仕様情報を記載しております。

プログラマブル直流電源 SPEシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SPE3102
SPE3103
SPE6053
SPE6102
SPE6103
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
出力電圧(直流)
(V)
出力電流(直流)
(A)
出力電力(直流)
(W)

17,000円

( 18,700円 )
1個 あり

8日目

0~300~10200

18,000円

( 19,800円 )
1個 あり

8日目

0~300~10300

18,000円

( 19,800円 )
1個 あり

8日目

0~600~5300

17,000円

( 18,700円 )
1個 あり

8日目

0~600~10200

20,000円

( 22,000円 )
1個 あり

8日目

0~600~10300

電源装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました