(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バーディワゴン 固定型 天板付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BDW-R762T-W
バーディワゴン 固定型 天板付 アングルシキワゴン

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
43,810円 30,667円
税込単価
48,191円 33,734円

【特長】・据え置きがメインの現場向けに車輪の代わりにアジャスターを取り付けまし...

詳細情報を確認する

  • 最大積載量(kg/台):
    200
  • 均等積載量(kg/段)(kg/段):
    120
  • 材質2:
    アジャスター:スチール/樹脂
  • こぼれ止め高さ(mm):
    40
  • 本体材質:
    スチール

(i)ご注意

  • 「最大積載量」とは、各棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さの合計をいいます。
  • 「均等積載量」とは、棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さをいいます。

型番

BDW-R762T-W 解除

Loading...

 
カタログを表示

BDW-R762T-W の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
トラスココード
質量(g)(g)
材質3
天板
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BDW-R762T-W

750
500
646
ホワイト
272-1034
17350.0
-
リノリューム張り合板

1個

43,810円

30,667

( 33,734円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・据え置きがメインの現場向けに車輪の代わりにアジャスターを取り付けました。
・アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。
・棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
・棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
【用途】
・工場内の作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
【材質】
・本体:スチール
・アジャスター:スチール/樹脂
・天板:リノリューム張り合板

(i)ご注意

  • 「最大積載量」とは、各棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さの合計をいいます。
  • 「均等積載量」とは、棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さをいいます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バーディワゴン 固定型 天板付の型番BDW-R762T-Wのページです。
型番BDW-R762T-Wに関する仕様情報を記載しております。

バーディワゴン 固定型 天板付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BDW-R762T-YG
BDW-R772T-W
BDW-R772T-YG
BDW-R962T-W
BDW-R962T-YG
BDW-R972T-W
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口
(mm)
奥行
(mm)
高さ
(mm)
トラスココード 質量(g)
(g)
材質3 天板

43,810円

( 48,191円 )
1個 あり

1日目

750500646ヤンググリーン272-103617350.0-リノリューム張り合板

49,892円

( 54,881円 )
1個 あり

1日目

900600646ホワイト272-103123750.0天板:リノリューム張り合板-

49,892円

( 54,881円 )
1個 あり

1日目

900600646ヤンググリーン272-103523750.0天板:リノリューム張り合板-

44,631円

( 49,094円 )
1個 あり

1日目

750500786ホワイト272-103318050.0天板:リノリューム張り合板-

44,631円

( 49,094円 )
1個 あり

1日目

750500786ヤンググリーン272-103018050.0天板:リノリューム張り合板-

50,713円

( 55,784円 )
1個 あり

1日目

900600786ホワイト272-103724450.0天板:リノリューム張り合板-

アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました