(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バーディワゴン 600X400XH880 深3段 1段仕切板付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BDW-963F3S1-RR
バーディワゴン 600X400XH880 深3段 1段仕切板付 アングルシキワゴン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
46,055円
税込単価
50,661円

【特長】・車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。・アング...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    679
  • 奥行(mm):
    400
  • 高さ(mm):
    880
  • 最大積載量(kg/台):
    200
  • 均等積載量(kg/段)(kg/段):
    120
  • 質量(g)(g):
    21140
  • キャスター径(mm)(mm):
    100
  • こぼれ止め高さ(mm):
    浅型40、深型60
  • 本体材質:
    スチール
  • キャスター金具材質:
    スチール
  • 車輪材質:
    ゴム

(i)ご注意

  • 「最大積載量」とは、各棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さの合計をいいます。
  • 「均等積載量」とは、棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さをいいます。

型番

BDW-963F3S1-RR 解除

Loading...

カタログを表示

BDW-963F3S1-RRの仕様・寸法情報

間口(mm)679奥行(mm)400
高さ(mm)880最大積載量(kg/台)200
レッドトラスココード326-8091
均等積載量(kg/段)(kg/段)120質量(g)(g)21140
キャスター径(mm)(mm)100こぼれ止め高さ(mm)浅型40、深型60
本体材質スチールキャスター金具材質スチール
車輪材質ゴム - -

型番リスト

型番
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BDW-963F3S1-RR

レッド
326-8091

1個

46,055( 50,661円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
・アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。
・棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
・棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
【用途】
・工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
【材質】
・本体:スチール
・キャスター金具:スチール
・車輪:ゴム

(i)ご注意

  • 「最大積載量」とは、各棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さの合計をいいます。
  • 「均等積載量」とは、棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さをいいます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バーディワゴン 600X400XH880 深3段 1段仕切板付の型番BDW-963F3S1-RRのページです。
型番BDW-963F3S1-RRに関する仕様情報を記載しております。

バーディワゴン 600X400XH880 深3段 1段仕切板付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BDW-963F3S1-ORBK
BDW-963F3S1-OROR
BDW-963F3S1-RBK
BDW-963F3S1-W
BDW-963F3S1-WBK
BDW-963F3S1-WYG
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード

46,055円

( 50,661円 )
1個 あり

1日目

オレンジ326-8096

46,055円

( 50,661円 )
1個 あり

1日目

オレンジ326-8093

46,055円

( 50,661円 )
1個 あり

1日目

レッド326-8088

46,055円

( 50,661円 )
1個 あり

4日目

ホワイト326-8095

46,055円

( 50,661円 )
1個 あり

1日目

ホワイト326-8097

46,055円

( 50,661円 )
1個 あり

4日目

ホワイト326-8094
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード

アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト