(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イーグルワゴン 600X400XH880 深型3段 1段仕切板付 ウレタン車輪

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EGW-963F3S1U-YG
イーグルワゴン 600X400XH880 深型3段 1段仕切板付 ウレタン車輪 アングルシキワゴン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
47,042円
税込単価
51,746円

【特長】・車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。・アング...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    679
  • 奥行(mm):
    400
  • 高さ(mm):
    880
  • 最大積載量(kg/台):
    250
  • 均等積載量(kg/段)(kg/段):
    120
  • 質量(g)(g):
    18540.0
  • キャスター径(mm)(mm):
    100
  • こぼれ止め高さ(mm):
    60
  • 本体材質:
    スチール
  • キャスター金具材質:
    スチール
  • 車輪材質:
    ウレタン

(i)ご注意

  • 「最大積載量」とは、各棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さの合計をいいます。
  • 「均等積載量」とは、棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さをいいます。

型番

EGW-963F3S1U-YG 解除

Loading...

 
カタログを表示

EGW-963F3S1U-YG の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EGW-963F3S1U-YG

ヤンググリーン
326-8716

1個

47,042( 51,746円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
・アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。
・棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
・棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
【用途】
・工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
【材質】
・本体:スチール
・キャスター金具:スチール
・車輪:ウレタン

(i)ご注意

  • 「最大積載量」とは、各棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さの合計をいいます。
  • 「均等積載量」とは、棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さをいいます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イーグルワゴン 600X400XH880 深型3段 1段仕切板付 ウレタン車輪の型番EGW-963F3S1U-YGのページです。
型番EGW-963F3S1U-YGに関する仕様情報を記載しております。

イーグルワゴン 600X400XH880 深型3段 1段仕切板付 ウレタン車輪のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EGW-963F3S1U-BKBK
EGW-963F3S1U-BKOR
EGW-963F3S1U-BKR
EGW-963F3S1U-OROR
EGW-963F3S1U-RR
EGW-963F3S1U-W
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード

47,025円

( 51,728円 )
1個 あり

1日目

ブラック326-8712

47,025円

( 51,728円 )
1個 あり

1日目

ブラック326-8717

47,025円

( 51,728円 )
1個 あり

1日目

ブラック326-8711

47,025円

( 51,728円 )
1個 あり

4日目

オレンジ326-8714

47,025円

( 51,728円 )
1個 あり

1日目

レッド326-8715

47,042円

( 51,746円 )
1個 あり

4日目

ホワイト326-8713

アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました