(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バーディワゴン 600X400XH880 深3段 1段仕切板付 ウレタン車輪

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BDW-963F3S1U-W
バーディワゴン 600X400XH880 深3段 1段仕切板付 ウレタン車輪 アングルシキワゴン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
46,439円
税込単価
51,083円

【特長】・車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。・アング...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    679
  • 奥行(mm):
    400
  • 高さ(mm):
    880
  • 最大積載量(kg/台):
    200
  • 均等積載量(kg/段)(kg/段):
    120
  • 質量(g)(g):
    20440.0
  • キャスター径(mm)(mm):
    100
  • こぼれ止め高さ(mm):
    浅型40、深型60
  • 本体材質:
    スチール
  • キャスター金具材質:
    スチール
  • 車輪材質:
    ウレタン

(i)ご注意

  • 「最大積載量」とは、各棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さの合計をいいます。
  • 「均等積載量」とは、棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さをいいます。

型番

BDW-963F3S1U-W 解除

Loading...

 
カタログを表示

BDW-963F3S1U-W の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BDW-963F3S1U-W

ホワイト
326-8098

1個

46,439( 51,083円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
・アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。
・棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
・棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
【用途】
・工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
【材質】
・本体:スチール
・キャスター金具:スチール
・車輪:ウレタン

(i)ご注意

  • 「最大積載量」とは、各棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さの合計をいいます。
  • 「均等積載量」とは、棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さをいいます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バーディワゴン 600X400XH880 深3段 1段仕切板付 ウレタン車輪の型番BDW-963F3S1U-Wのページです。
型番BDW-963F3S1U-Wに関する仕様情報を記載しております。

バーディワゴン 600X400XH880 深3段 1段仕切板付 ウレタン車輪のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BDW-963F3S1U-ORBK
BDW-963F3S1U-OROR
BDW-963F3S1U-RBK
BDW-963F3S1U-WBK
BDW-963F3S1U-WYG
BDW-963F3S1U-YG
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード

46,439円

( 51,083円 )
1個 あり

1日目

オレンジ326-8103

46,439円

( 51,083円 )
1個 あり

1日目

オレンジ326-8102

46,439円

( 51,083円 )
1個 あり

1日目

レッド326-8105

46,439円

( 51,083円 )
1個 あり

1日目

ホワイト326-8099

46,439円

( 51,083円 )
1個 あり

4日目

ホワイト326-8100

46,439円

( 51,083円 )
1個 あり

1日目

ヤンググリーン326-8101

アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました