(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:8206.S4-120
スイスグリップボールポイントドライバー ドライバー

スイスグリップボールポイントドライバー 8206.S4-120

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,236円
税込単価
2,460円

【特長】・精密に作られたボールポイント部で角度のついたところのネジを回すことが...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本締めはできません。

型番

8206.S4-120 解除

Loading...

8206.S4-120 の仕様・寸法情報

型番
先端サイズ・六角(mm)
全長(mm)
軸長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8206.S4-120

4
210
120

1個

2,236( 2,460円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・精密に作られたボールポイント部で角度のついたところのネジを回すことが可能です(斜め30度の角度までOK)
・スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです
・ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています
・ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます
・特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本締めはできません。

カタログ

 

8206.S4-120で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スイスグリップボールポイントドライバーの型番8206.S4-120のページです。
型番8206.S4-120に関する仕様情報を記載しております。

スイスグリップボールポイントドライバーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
8206.S5-140
8206.S6-160
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
先端サイズ・六角(mm) 全長
(mm)
軸長
(mm)

2,730円

( 3,003円 )
1個 -

1日目

5235140

3,190円

( 3,509円 )
1個 -

1日目

6260160

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました