(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:8102.DN5-150
スイスグリップ貫通マイナスドライバー ドライバー

スイスグリップ貫通マイナスドライバー 8102.DN5-150

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,904円
税込単価
5,394円

【特長】・打撃部に加え、ブレードの根元に六角部を設けているので、固着したネジを...

詳細情報を確認する

型番

8102.DN5-150 解除

Loading...

8102.DN5-150 の仕様・寸法情報

型番
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)
全長(mm)
軸長(mm)
ボルスター二面幅寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8102.DN5-150

8
1.2
260
150
10

1個

4,904( 5,394円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・打撃部に加え、ブレードの根元に六角部を設けているので、固着したネジを緩めるのに最適です
・バネ鋼ベースの特殊合金で高い硬度を保ち、弾性に優れます
・貫通ブレード、打撃エネルギーの効率的な伝達(ブルズアイ効果)
・打撃部分の金属プレート(グリップエンド)外周に先端のサイズが刻印されています
・スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです
・特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・溶剤に耐性があります

カタログ

 

Loading...

8102.DN5-150で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スイスグリップ貫通マイナスドライバーの型番8102.DN5-150のページです。
型番8102.DN5-150に関する仕様情報を記載しております。

スイスグリップ貫通マイナスドライバーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
8102.DN3-80
8102.DN4-100
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
先端サイズ・マイナス(-)刃幅
(mm)
先端サイズ・マイナス(-)刃厚
(mm)
全長
(mm)
軸長
(mm)
ボルスター二面幅寸法
(mm)

3,947円

( 4,342円 )
1個 -

1日目

5.50.8180808

4,443円

( 4,887円 )
1個 -

1日目

6.5120010010

貫通ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました