(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポータブルマルチガスモニター GX-3R TYPEA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポータブルマルチガスモニター GX-3R TYPEA

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
125,000円
税込単価
137,500円

【特長】・作業の邪魔にならない超小型軽量設計・高性能な新型Rセンサ搭載・屋外作...

詳細情報を確認する

  • 対象ガス:
    酸素 / 一酸化炭素 / 硫化水素 / メタン
  • 商品タイプ:
    ガス検知器
  • 検知範囲:
    0~100%LEL(HC/CH4)、0~25.0vol%(O2)、0~500ppm(CO)、0~30.0ppm(H2S)
  • 保護等級:
    IP66/68(2m、1h)相当
  • 外形寸法(mm):
    約58(W)×65(H)×26(D)(突起部は除く)
  • 電源:
    リチウムイオン充電池
  • 検知方式:
    拡散式

型番

GX-3R TYPEA 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GX-3R TYPEA

1個

125,000( 137,500円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業の邪魔にならない超小型軽量設計
・高性能な新型Rセンサ搭載
・屋外作業に安心の防塵防水構造
・保護等級:IP66/68相当
・本質安全防爆構造
・耐久性向上7m落下試験耐久
・温度表示機能付き

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポータブルマルチガスモニター GX-3R TYPEAの型番GX-3R TYPEAのページです。
型番GX-3R TYPEAに関する仕様情報を記載しております。

ポータブルマルチガスモニター GX-3R TYPEAのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました