(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トルクドライバー 8314A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:8314.A1.0NM
トルクドライバー 8314A トルクドライバー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,510円
税込単価
18,161円

【特長】・トルクテスターを使用して自分で調整が可能です・作業目的に応じて設定範...

詳細情報を確認する

  • 精度(%):
    ±6
  • 空転式/非空転式:
    非空転式
  • 負荷方向:
  • 校正証明書:
    なし
  • 適用ビット:
    PB215シリーズ差替ブレード
  • 重量(g):
    96

(i)ご注意

  • ブレードは別売です。

型番

8314.A1.0NM 解除

Loading...

 
カタログを表示

8314.A1.0NM の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トルク調整範囲(cN・m)
初期設定値(N・m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8314.A1.0NM

40~200
1.0

1個

16,510( 18,161円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・トルクテスターを使用して自分で調整が可能です
・作業目的に応じて設定範囲内で設定できます
・215シリーズの差替えブレード全てに対応します

(i)ご注意

  • ブレードは別売です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トルクドライバー 8314Aの型番8314.A1.0NMのページです。
型番8314.A1.0NMに関する仕様情報を記載しております。

トルクドライバー 8314Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
8314.A0.6NM
8314.A2.0NM
8314.A3.0NM
8314.A5.0NM
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トルク調整範囲
(cN・m)
初期設定値
(N・m)

16,510円

( 18,161円 )
1個 あり

4日目

40~2000.6

16,850円

( 18,535円 )
1個 あり

4日目

100~5002.0

16,850円

( 18,535円 )
1個 あり

4日目

100~5003.0

16,850円

( 18,535円 )
1個 あり

4日目

100~5005.0

プリセット形トルクドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました