(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミニウム合金製 棚台車

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルミニウム合金製 棚台車【6個入り】

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
321,475円 228,600円
税込単価
353,623円 251,460円

【特長】・アルミニウム合金で6輪のため、脱輪しにくく移動もラクです。・折りたた...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他台車
  • 荷台材質:
    アルミ製
  • 均等荷重(kg):
    300
  • 本体/オプション:
    本体
  • トラスココード:
    243-0569
  • 色:
    シルバー
  • 質量(g):
    82000.0
  • 材質1:
    本体、床付き布枠:アルミニウム合金
  • キャスター径(mm):
    150
  • 高さ(mm):
    1780
  • 長さ(mm):
    1899
  • 幅(mm):
    686
  • 材質2:
    交差筋交い:鋼製
  • 材質3:
    キャスター:ゴム車輪
  • キャスター金具材質:
    スチール

(i)ご注意

  • 1棚75kgでのみ積載可能です。

型番

CAG-F1850-Z 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CAG-F1850-Z

1パック

6個入り

321,475円

228,600

( 251,460円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミニウム合金で6輪のため、脱輪しにくく移動もラクです。
・折りたたみもでき、収納状態で5段まで積重ねできます。
【用途】
・道具・材料等の運搬用。
【材質】
・本体、床付き布枠:アルミニウム合金
・交差筋交い:鋼製
・キャスター金具:スチール
・キャスター:ゴム車輪
【セット内容】
・本体:1台
・床付き布枠:4台
・交差筋交い:1台

(i)ご注意

  • 1棚75kgでのみ積載可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミニウム合金製 棚台車の型番CAG-F1850-Zのページです。
型番CAG-F1850-Zに関する仕様情報を記載しております。

アルミニウム合金製 棚台車のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました