(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

運搬台車 スチール製鋼板補強ボディ 緩衝スプリングキャスタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DSA-SA100W
運搬台車 スチール製鋼板補強ボディ 緩衝スプリングキャスタ オリタタミハンドルシキダイシャ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
44,014円
税込単価
48,415円

【特長】・スチール製運搬台車の本体裏面に補強用プレートを取り付けた頑丈な台車で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 均等荷重(kg):
    200
  • 本体/オプション:
    本体
  • タイプ:
    折りたたみハンドル、自在キャスター、固定キャスター各2個
  • 最大許容荷重(kg):
    200
  • キャスター径(mm):
    100
  • ハンドル高さ(mm):
    885
  • 高さ(mm):
    175
  • 長さ(mm):
    700
  • 幅(mm):
    440
  • 材質1:
    キャスター金具:スチール
  • 材質3:
    滑り止めマット:ポリ塩化ビニル樹脂
  • 材質4:
    クッションゴム:ポリ塩化ビニル樹脂

型番

DSA-SA100W 解除

Loading...

 
カタログを表示

DSA-SA100W の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
取替キャスター(固定)
取替キャスター(自在)
質量(g)
トラスココード
材質2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DSA-SA100W

SAK-100W
SAJ-100W
14200.0
389-4370
車輪:ゴム

1個

44,014( 48,415円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スチール製運搬台車の本体裏面に補強用プレートを取り付けた頑丈な台車です。
・本体周囲に取り付けてあるゴムが衝突時の衝撃を緩和させます。
・ハンドル下の足踏みバーを踏みながらハンドルを引くと、台車前方が持ち上がり、段差の乗り越えが楽になります。
・緩衝スプリングキャスタはセンタースプリング方式で、全方向からの衝撃・振動をやわらげ、騒音の発生も減少します。
【用途】
・各種運搬に。
・精密機器・部品の運搬に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

運搬台車 スチール製鋼板補強ボディ 緩衝スプリングキャスタの型番DSA-SA100Wのページです。
型番DSA-SA100Wに関する仕様情報を記載しております。

運搬台車 スチール製鋼板補強ボディ 緩衝スプリングキャスタのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DSA-SA100UW
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
取替キャスター(固定) 取替キャスター(自在) 質量(g) トラスココード 材質2

48,214円

( 53,035円 )
1個 あり

19日目

SAK-100UWSAJ-100UW14400.0389-4372車輪:ウレタン

折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました