(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鋼製カゴ車 ダブルゲート付きコンビテナー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LRC80-JPI-WG
鋼製カゴ車 ダブルゲート付きコンビテナー カゴシャ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
46,166円
税込単価
50,783円

【特長】・正面がダブルゲート仕様になったコンビテナーです・上半分の扉だけでも開...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カゴ車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 均等荷重(kg):
    500
  • 本体/オプション:
    本体
  • キャスター径(mm):
    150
  • 外形寸法(mm)高さ:
    1700
  • 床板高さ(mm):
    251
  • 本体表面処理:
    粉体塗装
  • キャスター金具材質:
    スチール
  • 車輪材質:
    ゴム
  • 床板材質:
    樹脂

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

LRC80-JPI-WG 解除

Loading...

 
カタログを表示

LRC80-JPI-WG の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
有効内寸(mm)長さ×幅×高さ
質量(g)
外形寸法(mm)幅
外形寸法(mm)長さ
ジョイント金具
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LRC80-JPI-WG

アイボリー
385-7425
745×1030×1449
58000.0
1100
800
樹脂製

1個

46,166( 50,783円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・正面がダブルゲート仕様になったコンビテナーです
・上半分の扉だけでも開閉可能な為、放り込む様な積込みが可能です
【用途】
・荷こぼれ防止に
・正面上部からの出し入れ用途に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋼製カゴ車 ダブルゲート付きコンビテナーの型番LRC80-JPI-WGのページです。
型番LRC80-JPI-WGに関する仕様情報を記載しております。

鋼製カゴ車 ダブルゲート付きコンビテナーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
LRC80-PG-WG
LRC80-PI-WG
LRC90-PG-WG
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード 有効内寸(mm)長さ×幅×高さ 質量(g) 外形寸法(mm)幅 外形寸法(mm)長さ ジョイント金具

46,166円

( 50,783円 )
1個 -

4日目

グリーン412-7863735×1030×144960500.01110820スチール製

46,166円

( 50,783円 )
1個 -

4日目

アイボリー412-7864735×1030×144960500.01110820スチール製

51,413円

( 56,554円 )
1個 -

4日目

グリーン412-78651030×1045×146971500.011101120スチール製

カゴ車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました