(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンパクトアルミ台車 輪太郎

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コンパクトアルミ台車 輪太郎

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
32,400円
税込単価
35,640円

【特長】・荷台が低く荷物の積み降ろしを楽に行えます。・ハンドルの高さを3段階に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    二輪運搬車
  • 本体材質:
    アルミ製
  • 均等荷重(kg):
    60
  • 本体/オプション:
    本体
  • JANコード:
    4939356402366
  • トラスココード:
    364-6506
  • タイヤタイプ:
    TR-2.50×4A(エアー入りタイヤ)
  • 高さ(mm):
    731
  • 長さ(mm):
    1338
  • 幅(mm):
    558
  • 質量(g):
    5400.0
  • ハンドル高さ(mm):
    331・554・731
  • 組立/完成:
    組立

型番

BS-604-25T 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BS-604-25T

1個

32,400( 35,640円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・荷台が低く荷物の積み降ろしを楽に行えます。
・ハンドルの高さを3段階に調節できますから身長に合わせてセットできます。
・ハンドルは折り畳みできますからコンパクトに収納でき、持ち運びも便利です。
【用途】
・荷物の運搬やピッキングカートに適しています。
【材質】
・本体:アルミ合金

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパクトアルミ台車 輪太郎の型番BS-604-25Tのページです。
型番BS-604-25Tに関する仕様情報を記載しております。

コンパクトアルミ台車 輪太郎のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました