(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ台車 フラッティ 片ハンドル片パイプ仕様タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FT-1250-200HJ2-HP2
アルミ台車 フラッティ 片ハンドル片パイプ仕様タイプ オリタタミハンドルシキダイシャ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
162,800円
税込単価
179,080円

【特長】・片ハンドル片パイプ仕様です。【用途】・荷台がフラットで全面板張りです...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    アルミ製
  • 本体/オプション:
    本体
  • 積載面寸法(長さ×幅)(mm):
    1250×850
  • 長さ(mm):
    1460
  • 幅(mm):
    930
  • 組立/完成:
    組立

型番

FT-1250-200HJ2-HP2 解除

Loading...

 
カタログを表示

FT-1250-200HJ2-HP2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
JANコード
トラスココード
タイヤタイプ
高さ(mm)
質量(g)
キャスター径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FT-1250-200HJ2-HP2

350
4939356402656
369-5330
TR-FT200K(固定キャスター)・TR-FT200JB(自在キャスター) 各2輪
750~970
35200.0
φ200

1個

162,800( 179,080円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・片ハンドル片パイプ仕様です。
【用途】
・荷台がフラットで全面板張りですので荷物の運搬やピッキングカートに適しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ台車 フラッティ 片ハンドル片パイプ仕様タイプの型番FT-1250-200HJ2-HP2のページです。
型番FT-1250-200HJ2-HP2に関する仕様情報を記載しております。

アルミ台車 フラッティ 片ハンドル片パイプ仕様タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FT-1250-200HJ4-HP2
FT-1250-360T-HP2
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
均等荷重
(kg)
JANコード トラスココード タイヤタイプ 高さ(mm) 質量(g) キャスター径(mm)

172,700円

( 189,970円 )
1個 あり

9日目

3504939356402687369-5329TR-FT200JB(自在キャスター)750~97037000.0φ200

156,200円

( 171,820円 )
1個 あり

9日目

2004939356402625369-3853TR-13×3DX(エアー入りタイヤ)・TR-3.50×4AJ(エアー入り自在タイヤ) 各2輪777~99734300.0-

固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました